PACEline CFW

PACEline CFW - Rondelle piezoelettriche di forza con struttura innovativa

La rondella piezoelettrica di forza CFW - il più recente membro della famiglia PACEline della HBM - assicura risultati affidabili nella tecnologia di assemblaggio e di prova. Grazie alla sua struttura compatta, la rondella di forza CFW può essere impiegata in molteplici diverse applicazioni.

La rondella piezoelettrica CFW è ora disponibile anche con forze nominali di 330 e 700 kN, consentendone perciò l'impiego in costruzioni massicce. Inoltre, la HBM fornisce da subito anche gli accessori di montaggio per le CFW. La serie di elementi di precompressione CPS facilita l'installazione delle rondelle di forza.

Descrizione Prodotto

Il PACEline CFW è un sensore molto affidabile che garantisce risultati di misura sicuri perfino nei più avversi ambienti industriali. Il CFW è la prima rondella piezoelettrica di forza che, nonostante le piccole dimensioni, disponga di un'efficiente protezione della spina* - premessa importante per una lunga vita operativa senza inconvenienti.

Non solo la sicurezza e l'affidabilità depongono a favore delle rondelle piezoelettriche PACEline: la loro struttura innovativa consente di avere tre volte maggior fiducia nei dati di misura provenienti dal monitoraggio della produzione.

  • Miglior linearità rispetto alle rondelle di forza convenzionali - grazie alla speciale struttura a doppia membrana del corpo di misura
  • Risultati di prova perfetti, perfino se le forze non sono applicate centralmente
  • Centratura automatica del sensore mediante i suoi diametri esterno ed interno, senza provocare alcun errore di isteresi

Il PACEline CFW è attualmente disponibile con forza nominale di 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN e 700 kN. Dato che il segnale di uscita non dipende dal campo di misura ma dalla forza applicata, i sensori di forza CFW resistono a sovraccarichi molto elevati. Perciò, il CFW consente il sovradimensionamento senza perdere in accuratezza e risoluzione.

Sezione trasversale della rondella di forza CFW: La struttura simmetrica garantisce l'eccellente linearità. 

Oltre ai sensori CFW la HBM offre gli amplificatori di carica CMA e CMD:

Più informazioni sull'amplificatore analogico di carica PACEline CMA

CMD600 - robusto amplificatore digitale di carica per sensori piezoelettrici, con interfaccia Ethernet integrata

CFT - Compatto trasduttore piezoelettrico di forza per misurazioni altamente dinamiche

* non disponibile nella versione da 20 kN

CPS - Elementi di precompressione

Nuova aggiunta alla nostra gamma di prodotti, le serie di elementi di precompressione CPS sono ora disponibili per tutte le rondelle di forza CFW.

La serie di elementi di precompressione comprende un bullone, una rondella ed un dado. La figura sottostante mostra la raffigurazione schematica dell'insieme.

Le rondelle piezoelettriche di forza richiedono di essere precaricate. La nuova serie di elementi di precarico CPS rendono facile e permanente la precompressione. Gli elementi sono di acciaio inossidabile ed offrono sia la durezza richiesta che il passo del filetto necessario ad esercitare l'idonea forza di precompressione.

Accessori

CSB4/1 - Scatola sommatrice

Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.

CSB4/1 - Prospetto dati

CSB4/1 - Manuale di istruzione

Cavi

Cavi per componenti piezoelettrici

Tutti i cavi per trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente esenti da disturbi e possono essere usati nell'intero campo di temperatura dei sensori.

Caratteristiche principali in sintesi: 

Campo di temperatura:

-55 ... +200 °C 

Schermatura:

Strato intermedio semiconduttore, treccia di rame argentata 

Mantello:

FPM

Rumore triboelettrico:

Massimo 1 pC

Isolamento a 20 °C:

1014 Ohm

Impedenza:

50 ± 5 Ohm 

Diametro esterno:

1,9 mm

Raggio di curvatura:

10 mm

Isolante:

PTFE

La nostra gamma di accessori viene continuamente aggiornata ed attualmente comprende i seguenti cavi:

1-KAB 143-3

  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Spina 10-32 UNF alle due estremità 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA

1-KAB 145-3

  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Spina 10-32 UNF alle due estremità ma, rispetto all'1-KAB 143-3, con protezione massiccia della spina 
  • Guarnizione O-Ring sul sensore per l'uso in condizioni estremamente severe 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA

1-KAB 176-2

  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Un'estremità con spina tipo 10-32 UNF, l'altra estremità con spina BNC
  • Adatto al collegamento di  tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore digitale di carica  CMD600 

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PACEline CFWENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CSB4/1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per PACEline CFW

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Per collegare i nostri prodotti piezoelettrici nella catena di misura procedere come segue: 

Caratteristiche Salienti

  • Struttura simmetrica per la massima stabilità 
  • Forza nominale: 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN e 700 kN
  • Elevata frequenza di taglio 
  • Robusto connettore del cavo di carica

Prodotti Correlati

PACEline CMA

Numeri Catalogo

1-CFW/20KN
1-CFW/50KN
1-CFW/100KN
1-CFW/140KN
1-CFW/190KN
1-CFW/330KN
1-CFW/700KN