PACEline CFW

PACEline CFW - Rondelle piezoelettriche di forza con struttura innovativa

La rondella piezoelettrica di forza CFW - il più recente membro della famiglia PACEline della HBM - assicura risultati affidabili nella tecnologia di assemblaggio e di prova. Grazie alla sua struttura compatta, la rondella di forza CFW può essere impiegata in molteplici diverse applicazioni.

La rondella piezoelettrica CFW è ora disponibile anche con forze nominali di 330 e 700 kN, consentendone perciò l'impiego in costruzioni massicce. Inoltre, la HBM fornisce da subito anche gli accessori di montaggio per le CFW. La serie di elementi di precompressione CPS facilita l'installazione delle rondelle di forza.

Il PACEline CFW è un sensore molto affidabile che garantisce risultati di misura sicuri perfino nei più avversi ambienti industriali. Il CFW è la prima rondella piezoelettrica di forza che, nonostante le piccole dimensioni, disponga di un'efficiente protezione della spina* - premessa importante per una lunga vita operativa senza inconvenienti.

Non solo la sicurezza e l'affidabilità depongono a favore delle rondelle piezoelettriche PACEline: la loro struttura innovativa consente di avere tre volte maggior fiducia nei dati di misura provenienti dal monitoraggio della produzione.

  • Miglior linearità rispetto alle rondelle di forza convenzionali - grazie alla speciale struttura a doppia membrana del corpo di misura
  • Risultati di prova perfetti, perfino se le forze non sono applicate centralmente
  • Centratura automatica del sensore mediante i suoi diametri esterno ed interno, senza provocare alcun errore di isteresi

Il PACEline CFW è attualmente disponibile con forza nominale di 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN e 700 kN. Dato che il segnale di uscita non dipende dal campo di misura ma dalla forza applicata, i sensori di forza CFW resistono a sovraccarichi molto elevati. Perciò, il CFW consente il sovradimensionamento senza perdere in accuratezza e risoluzione.

Sezione trasversale della rondella di forza CFW: La struttura simmetrica garantisce l'eccellente linearità. 

* non disponibile nella versione da 20 kN

CPS - Elementi di precompressione

Nuova aggiunta alla nostra gamma di prodotti, le serie di elementi di precompressione CPS sono ora disponibili per tutte le rondelle di forza CFW.

La serie di elementi di precompressione comprende un bullone, una rondella ed un dado. La figura sottostante mostra la raffigurazione schematica dell'insieme.

Le rondelle piezoelettriche di forza richiedono di essere precaricate. La nuova serie di elementi di precarico CPS rendono facile e permanente la precompressione. Gli elementi sono di acciaio inossidabile ed offrono sia la durezza richiesta che il passo del filetto necessario ad esercitare l'idonea forza di precompressione.

Documentazione Tecnica

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

PACEline CFW

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Accessori

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Operating Manual CSB4/1 Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Opuscolo

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Opuscolo Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity-Listing of the Types Please Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Richiedete offerta per PACEline CFW

Richiesta d'offerta per PACEline CFW

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.


Esempi di catene di misura piezoelettriche

 

Per collegare i nostri prodotti piezoelettrici nella catena di misura procedere come segue: 

 

 

Caratteristiche Salienti

  • Struttura simmetrica per la massima stabilità
  • Forza nominale: 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN e 700 kN
  • Elevata frequenza di taglio
  • Robusto connettore del cavo di carica

Opuscolo

Opuscolo PACEline (pdf)

Numeri Catalogo

1-CFW/20KN
1-CFW/50KN
1-CFW/100KN
1-CFW/140KN
1-CFW/190KN
1-CFW/330KN
1-CFW/700KN