PACEline CLP - Rondelle piezoelettriche per la misurazione di forze ove lo spazio è un vincolo

Una soluzione salva spazio per precise misurazioni della forza: le rondelle piezoelettriche di forza PACEline CLP consentono la rilevazione di forze ove lo spazio è un vincolo.

Descrizione Prodotto

Che si tratti di saldatrici o di confezionatrici di cavi - le rondelle piezoelettriche di forza a basso profilo PACEline CLP sono ideali per essere integrate in sistemi e macchinari grazie alla loro struttura compatta.

Le rondelle di forza offrono un minimo ingombro in altezza: l'altezza della CLP/7 kN è di solo 3 mm e perfino quella della rondella con forza nominale di 62 kN è di solo 4 mm.

I sensori sono ermeticamente incapsulati ed hanno il cavo di collegamento lungo un metro.

Accessori

CSB4/1 - Scatola sommatrice

Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.

CSB4/1 - Prospetto dati

CSB4/1 - Manuale di istruzione

Cavi

Cavi per componenti piezoelettrici

Tutti i cavi per trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente esenti da disturbi e possono essere usati nell'intero campo di temperatura dei sensori.

Caratteristiche principali in sintesi: 

Campo di temperatura:

-55 ... +200 °C 

Schermatura:

Strato intermedio semiconduttore, treccia di rame argentata 

Mantello:

FPM

Rumore triboelettrico:

Massimo 1 pC

Isolamento a 20 °C:

1014 Ohm

Impedenza:

50 ± 5 Ohm 

Diametro esterno:

1,9 mm

Raggio di curvatura:

10 mm

Isolante:

PTFE

La nostra gamma di accessori viene continuamente aggiornata ed attualmente comprende i seguenti cavi:

1-KAB 143-3

  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Spina 10-32 UNF alle due estremità 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA

1-KAB 145-3

  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Spina 10-32 UNF alle due estremità ma, rispetto all'1-KAB 143-3, con protezione massiccia della spina 
  • Guarnizione O-Ring sul sensore per l'uso in condizioni estremamente severe 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA

1-KAB 176-2

  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Un'estremità con spina tipo 10-32 UNF, l'altra estremità con spina BNC
  • Adatto al collegamento di  tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore digitale di carica  CMD600 

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PACEline CLPENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CSB4/1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per PACEline CLP

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Per collegare i nostri prodotti piezoelettrici nella catena di misura procedere come segue: 

Caratteristiche Salienti

  • Struttura simmetrica per il miglioramento della stabilità
  • Forza nominale: 7 kN, 26 kN e 62 kN
  • Elevata stabilità alle forze laterali
  • Cavo di carica integrato

Numeri di Catalogo

1-CLP/7KN
1-CLP/26KN
1-CLP/62KN