PACEline CMC

PACEline CMC - La catena di misura piezoelettrica della forza

Il trasduttore piezoelettrico di forza CFT e l’amplificatore di misura analogico CMA formano insieme un’unità tarata.
Anche per il compito più impegnativo nel proprio monitoraggio di processo, la catena di misura CMC tiene sempre il passo.

Descrizione Prodotto

In effetti, la catena di misura piezoelettrica CMC è più di un semplice trasduttore – essa è una catena di misura tarata, semplice da mettere in funzione grazie alla tecnica „Plug & Measure“ (inserisci e misura). Risultati di misura affidabili grazie al perfetto accordo di tutti i componenti.

La catena di misura CMC supporta la funzione TEDS, il prospetto dati elettronico integrato nel trasduttore. Ciò significa che Plug & Measure è disponibile ora anche nel mondo della tecnologia piezoelettrica. Collegare e subito misurare – garantisce l’ottenimento di risultati di misura affidabili. In altre parole: non ci si deve più curare degli impegnativi dettagli di parametrizzazione della catena di misura.

Grazie al montaggio a flange del trasduttore CFT cade la necessità di precompressione e la conseguente taratura addizionale dell’intero sistema. Svariati compiti di misura possono essere assolti con un unico tipo di trasduttore. Sono disponibili campi di misura da 5 kN a 120 kN.

Un ulteriore vantaggio sull'affidabilità proviene dalla funzione Zoom della CMC: grazie al secondo campo di misura tarato, si possono osservare con elevata risoluzione – come sotto una lente d’ingrandimento – le sezioni critiche per il sovraccarico. Un’ulteriore comodità solitamente possibile solo con trasduttori ad estensimetri (ER).

  • Trasduttore piezoelettrico di forza, campi di misura disponibili: 5 kN, 20kN, 50 kN, 70 kN, e 120 kN
  • Amplificatore analogico per l'affidabile trasmissione dei dati – compreso TEDS, il prospetto dati elettronico del trasduttore
  • Cavo di collegamento

Accessori

CSB4/1 - Scatola sommatrice

Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.

CSB4/1 - Prospetto dati

CSB4/1 - Manuale di istruzione

Cavi

Cavi per componenti piezoelettrici

Tutti i cavi per trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente esenti da disturbi e possono essere usati nell'intero campo di temperatura dei sensori.

Caratteristiche principali in sintesi: 

Campo di temperatura:

-55 ... +200 °C 

Schermatura:

Strato intermedio semiconduttore, treccia di rame argentata 

Mantello:

FPM

Rumore triboelettrico:

Massimo 1 pC

Isolamento a 20 °C:

1014 Ohm

Impedenza:

50 ± 5 Ohm 

Diametro esterno:

1,9 mm

Raggio di curvatura:

10 mm

Isolante:

PTFE

La nostra gamma di accessori viene continuamente aggiornata ed attualmente comprende i seguenti cavi:

1-KAB 143-3

  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Spina 10-32 UNF alle due estremità 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA

1-KAB 145-3

  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Spina 10-32 UNF alle due estremità ma, rispetto all'1-KAB 143-3, con protezione massiccia della spina 
  • Guarnizione O-Ring sul sensore per l'uso in condizioni estremamente severe 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore CMA

1-KAB 176-2

  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Un'estremità con spina tipo 10-32 UNF, l'altra estremità con spina BNC
  • Adatto al collegamento di  tutti i sensori con spina, alla scatola sommatrice CSB ed all'amplificatore digitale di carica  CMD600 

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PACEline CMCENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per PACEline CMC

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Per collegare i nostri prodotti piezoelettrici nella catena di misura procedere come segue: 

Caratteristiche Salienti

  • Trasduttore di forza molto compatto associato ad un amplificatore di carica industriale
  • 2 campi di misura tarati del 100 % e 20 % di  Fnom
  • TEDS per ciascun campo di misura
  • Forza nominale: 5, 20, 50, 70 e 120 kN
  • Alta rigidità 
  • Isolamento elettrico 
  • Protezione dall'inversione della polarità 

Prodotti Correlati

PACEline CMA

Numeri di Catalogo

1-CMC/5KN
1-CMC/20KN
1-CMC/50KN
1-CMC/70KN
1-CMC/120KN