Trasduttore di Forza S2M

S2M - Affidabili trasduttori di forza del tipo ad S ad alta precisione ed eccezionali prestazioni

Il trasduttore di forza S2M è stato progettato per misurare forze statiche e dinamiche, di trazione e compressione.

Con l'S2M si beneficia di una nuova generazione di trasduttori di forza ad S di alta precisione. Che si tratti di misurazione di forze nelle macchine, nei banchi prova, nelle linee di produzione o per le prove nella ricerca e sviluppo: il trasduttore S2M è la scelta sicura ed affidabile per precise misurazioni delle forze - con innegabili vantaggi per Voi:

  • Alta precisione e minima incertezza di misura - per risultati più significativi ed incremento dell'efficienza delle proprie misurazioni.
  • Robusto ed affidabile con grado di protezione IP67 contro la polvere e l'acqua.
  • Efficiente e salva costi grazie al segnale di uscita di 2 mV/V perfino con il più piccolo campo di misura con forza nominale di 10 N.

... e tutto ciò ad un prezzo particolarmente conveniente!

S2M - Descrizione Prodotto

Il trasduttore di forza S2M è stato progettato per l'impiego in macchine di prova statiche e dinamiche, banchi prova e linee di produzione. Sia per le prove dei materiali, le verifiche funzionali dei componenti od il monitoraggio della produzione — il trasduttore di forza ad S si distingue per la sua ampia gamma di applicazioni.

Sono disponibili sette campi di misura della forza da 0…10 N a 0…1000 N - con identiche dimensioni geometriche. Ciò riduce sia i costi di progettazione che la varietà di componenti da integrare nei rispettivi sistemi. L'integrazione avviene direttamente con le due filettature interne centrali dei bracci di ritorno oppure con i golfari snodati ordinabili come opzione.

Effettiva robustezza ed affidabilità durante l'uso

Grazie al suo grado di protezione IP67, il trasduttore di forza S2M fornisce risultati di misura sicuri ed affidabili anche negli ambienti più ostili. Il dispositivo meccanico antisovraccarico integrato consente di specificare un carico di rottura fino al 1000 % della sua forza nominale, sia in trazione che in compressione. Il trasduttore di forza S2M offre eccellenti caratteristiche in termini di linearità, isteresi e risposta alla temperatura.

Minima incertezza di misura e segnale di uscita di 2 mV/V: più efficienza nella misurazione della forza.

Un altro vantaggio dell'S2M è l'alta classe di precisione dello 0,02 o, rispettivamente, l'incertezza di misura eccezionalmente piccola. La minima incertezza di misura è un prerequisito per migliorare l'efficienza della propria produzione e dei propri compiti di misura (leggete il nostro articolo tecnico). Anche il flessibile cavo di collegamento ha il merito della precisione dell'S2M; esso ha una minima influenza sul risultato di misura e consente anche il montaggio su catene portacavi.

Il trasduttore S2M opera con segnale di uscita di 2 mV/V, perfino con la più piccola forza nominale di 10 N. In termini concreti, ciò significa che non si deve scendere a compromessi sulla qualità di misura allorché si usano amplificatori standard, dato che si può utilizzare l'intero campo di misura preservando così la qualità del segnale. Risultati di misura più affidabili ed evidenti benefici economici per Voi - grazie alla struttura ottimizzata dei sensori!

In opzione, il trasduttore di forza può essere munito di TEDS - il prospetto dati elettronico del trasduttore.

Nota: Il trasduttore di forza S2M è il successore del trasduttore S2 della HBM.

Dovete misurare forze più elevate?

Tutti i vantaggi offerti dal trasduttore S2M anche per forze nominali più alte da 500 N a 50 kN: trasduttore di forza S9M della HBM

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
S2MENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per S2M

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Caratteristiche Salienti

  • Classe di precisione 0,02
  • Forza nominale 10 - 1000 N
  • Alto grado di protezione (IP67)
  • Elevata stabilità laterale
  • Circuito a 6 fili

Numeri di Catalogo

1-S2M/10N-1
1-S2M/20N-1
1-S2M/50N-1
1-S2M/100N-1
1-S2M/200N-1
1-S2M/500N-1
1-S2M/1000N-1