Trasduttori di Forza S9M

S9M - Trasduttori di Forza ad S per Trazione e Compressione. Alta Precisione, Prezzo Interessante

Il trasduttore di forza S9M è ideale per l'impiego sia in applicazioni OEM e sperimentali che in apparecchiature di prova, banchi prova, durometri e linee di produzione. Sia nelle prove dei materiali, nelle prove funzionali di componenti che nel monitoraggio della produzione - questo trasduttore di forza ad S può essere usato per una larga gamma di applicazioni con i più esigenti requisiti di accuratezza.

Vantaggi offerti dai trasduttori di forza ad S

Gli S9M presentano le tipiche caratteristiche dei trasduttori a forma di S, quali la doppia trave in flessione, l'elevata accuratezza di misura e l'eccellente rapporto prezzo prestazioni. Una proprietà speciale del robusto trasduttore di forza S9M da enfatizzare è l'elevata precisione di misura e la conseguente classificazione con accuratezza 0,02.

Misurazione di forze all'avanguardia

Il trasduttore S9M offre l'ampia gamma di forze nominali da 500 N a 50 kN. Tutti i corpi di misura, perfino quello per forza nominale di 500 N, sono di acciaio inossidabile. La forza viene applicata direttamente sia mediante le due filettature interne centrali che tramite i golfari ad occhiello, ordinabili in opzione. Inoltre, l'S9M dispone dell'installazione di estensimetri saldata ed ermeticamente sigillata, la quale ha consentito la classificazione del trasduttore con grado di protezione IP68. 

Data la molteplicità delle sue applicazioni dall'analisi sperimentale delle sollecitazioni a quelle OEM o nelle apparecchiature di prova, il trasduttore di forza S9M è il complemento ideale alla vasta gamma di trasduttori di forza HBM. Insieme ai trasduttori di forza per applicazioni dinamiche (U10M) ed a quelli per piccole forze nominali (S2), la HBM copre la completa gamma di trasduttori di forza per le apparecchiature di prova. 

Ora perfino più potente

Gli elementi critici sono stati ottimizzati ed ora il nuovo trasduttore di forza S9M sostituisce il suo predecessore S9. L'S9M è stato progettato per l'uso continuativo in qualsiasi applicazione delle forze. L'altezza è rimasta identica a quella del precedente modello S9; non si ha pertanto alcuna difficoltà nella sostituzione col nuovo modello S9M. 

Inserite l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

S9M
S9M ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Opuscolo Please Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log In
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiesta d'offerta per S9M

Richiesta d'offerta per S9M

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi consente di richiedere l'offerta con un semplice clic del mouse.


Caratteristiche Salienti

  • Classe di precisione: 0,02 
  • Materiale: acciaio inossidabile 
  • Grado di protezione: IP68 (100 h ad 1 m H2O)
  • Max. forza di esercizio: 150 % 
  • Campo nominale di temperatura: -10°C ... +70°
  • Senso della forza: trazione / compressione 
  • Forza nominale: 0,5 k; 1 k; 2 k; 5 k; 10 k; 20 k; 50 k
  • Sensibilità nominale: 2 mV/V 

Numeri di Catalogo

1-S9M/500N-1
1-S9M/1KN-1
1-S9M/2KN-1
1-S9M/5KN-1
1-S9M/10KN-1
1-S9M/20KN-1
1-S9M/50KN-1