Panoramica dei Trasduttori e Sensori di Forza: Misurare Correttamente le Forze con HBM
I trasduttori di forza ed i sensori di forza HBM (talvolta denominati celle di carico di forza) misurano carichi statici e dinamici in trazione e compressione - virtualmente senza alcuna deflessione. I sensori e trasduttori di forza sono disponibili nelle più svariate versioni e classi di precisione.
Le applicazioni tipiche comprendono le misurazioni di forza nei banchi prova, ad esempio misurazioni di forza per verificare la qualità del materiale e la tecnologia di automazione, ad esempio per monitorare la qualità durante le operazioni di riformatura e di giunzione. Il laboratorio di taratura dei trasduttori di forza DKD della HBM rispecchia la competenza della nostra società nei trasduttori e sensori di forza.
Selezione del prodotto
| Direzione della forza | Forza nominale | Già tarato | Estensimetri / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M | ![]() |
Precisi e potenti trasduttori di forza ad S con protezione da sovraccarico integrata, segnale di uscita 2 mV/V
[10N ... 1000N]
|
⇕ Trazione e compressione | 0.01-1 kN | Yes | Estensimetri | |
| U10 (U10M, U10S) | ![]() |
Trasduttori di forza per applicazioni statiche e dinamiche. Molto robusti e con precise proprietà meccaniche. Insensibili a momenti flettenti e forze laterali. Numerose opzioni
[1.25KN ...500KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Estensimetri | |
| S9M | ![]() |
Trasduttori di forza del tipo ad S con alto grado di protezione (IP68), adatti per l'impiego in condizioni ambientali estreme
[0.5kN ... 50kN]
|
⇕ Trazione e compressione | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Estensimetri | |
| U1A | ![]() |
Trasduttori per piccole forze e con alto segnale di uscita. Precisi. Dimensioni compatte
[10N ... 50N]
|
⇕ Trazione e compressione | 0.01-1 kN | Yes | Estensimetri | |
| PACEline CFT | ![]() |
Trasduttori di forza tarati per montaggio a flangia. Alta rigidità ed alta frequenza di risonanza
[5 KN ... 120 KN]
|
⇓ Compressione | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CFW | ![]() |
Rondelle piezoelettriche di forza con rigidità estremamente elevata e dimensioni molto compatte. Serie di elementi di precarico disponibili quali accessori di montaggio
[20 KN ... 700 KN]
|
⇓ Compressione | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | No | Piezo | |
| PACEline CMC | ![]() |
Trasduttori piezoelettrici di forza con montaggio a flange. Alta rigidità ed alta frequenza di risonanza. Con amplificatore di carica, taratura quale sistema completo
[5 KN ... 120 KN]
|
⇓ Compressione | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CLP | ![]() |
Rondelle piezoelettriche per misurazione di forze ovunque lo spazio è un vincolo
[7 kN ... 62 kN]
|
Compressione | 1-100 kN | No | Piezo | |
| U2B | ![]() |
Trasduttori di forza a basso profilo con compensazione delle forze laterali integrata. Provati e collaudati in migliaia di applicazioni
[0.5kN ... 200KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Estensimetri | |
| U3 | ![]() |
Robusti trasduttori di forza con flange integrate in ambedue i lati. Altissima stabilità alle forze laterali e loro compensazione. Facile montaggio
[0.5kN ... 100kN]
|
⇕ Trazione e compressione | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Estensimetri | |
| U5 | ![]() |
Trasduttori di forza a basso profilo per facile montaggio a flangia. Numerose opzioni ed ampia gamma di cavi di collegamento
[100kN ... 500KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 100-500 kN | Yes | Estensimetri | |
| U9B | ![]() |
Trasduttori di forza miniatura per facile montaggio a flangia. Numerose opzioni ed ampia gamma di cavi di collegamento
[50N ... 50KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Estensimetri | |
| U93 | ![]() |
Trasduttori di forza miniatura per facile montaggio a flangia. Alta stabilità alle forze laterali. Funzione TEDS integrata
[1KN ... 50KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 1-100 kN | Yes | Estensimetri | |
| U15 | ![]() |
Trasduttori di riferimento da usare come standard di trasferimento. Compensazione elettrica del momento flettente, segnale di uscita fino a 4 mV/V. Numerose opzioni, accessori conformi alla ISO 376
[2.5KN ...1000KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Estensimetri | |
| C2 (N / kN) | ![]() |
Trasduttori di forza a basso profilo con compensazione integrata della forza laterale. Provati e collaudati in migliaia di applicazioni
[0.5kN ... 200KN]
|
⇓ Compressione | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Estensimetri | |
| C4 | ![]() |
Trasduttori di forza di riferimento con compensazione del momento flettente, accessori conformi alla ISO 376
[20KN ... 500KN]
|
⇓ Compressione | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Estensimetri | |
| C6A | ![]() |
Robusti ed efficienti trasduttori per alte forze di compressione. Ampia gamma di accessori. Foro passante per tipi fino a 2 MN
[200KN ... 5MN]
|
⇓ Compressione | 100-500 kN|> 500 kN | Yes | Estensimetri | |
| C9B | ![]() |
Trasduttori miniatura per forze di compressione, massima affidabilità anche in condizioni ambientali ostili
[50N ... 50KN]
|
⇓ Compressione | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Estensimetri | |
| C18 | ![]() |
Compatti trasduttori di riferimento per impiego stazionario e mobile. Insensibili all'umidità. Robusto percorso del cavo
[10KN ... 5MN]
|
⇓ Compressione | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Estensimetri | |
| BU18 | ![]() |
Trasduttori di riferimento, classificazione secondo ISO376: 00, costituito da tre C18/1MN utilizzabili anche individualmente
[3MN]
|
⇓ Compressione | > 500 kN | Yes | Estensimetri | |
| KMR | ![]() |
Trasduttori installabili come rondelle di misura della forza. Robusti trasduttori con alto grado di protezione da usare in condizioni ambientali ostili
[20KN ... 400KN]
|
⇓ Compressione | 1-100 kN|100-500 kN | No | Estensimetri | |
| TOP-Transfer | ![]() |
I trasduttori di forza di riferimento di massima precisione. Superando alcuni del fattore 10 i requisiti ISO 376, essi sono lo standard per le misurazioni internazionali di confronto
[100N ... 500KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Estensimetri | |
| Z30A | ![]() |
Trasduttori di riferimento di alta precisione per forze minori. Alta stabilità a lungo termine, antisovraccarico integrato, TEDS. Classe ISO 376:00, accessori conformi alla ISO 376
[50N ... 10KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Estensimetri | |
| Z4A | ![]() |
Trasduttori di riferimento di alta precisione per forze elevate. Alta stabilità a lungo termine. Classe 00 secondo ISO 376, accessori conformi alla ISO 376
[20KN ... 100KN]
|
⇕ Trazione e compressione | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Estensimetri |