Trasduttori di Forza U10M

U10M / U10S - Trasduttori di Forza di Precisione per Trazione e Compressione con Alta Ampiezza di Oscillazione Dinamica della Forza

Trasduttori di forza U10 per la misurazione di forze in trazione e compressione, statiche e dinamiche:

  • Corpo di misura robusto e di basso profilo: struttura simmetrica realizzata con la tecnologia Multi-Shear Web
  • Compensazione individuale del momento flettente: lo speciale metodo di compensazione adottato minimizza gli effetti dei carichi parassiti, anche nella versione a doppio ponte.
  • Disponibili anche con cavo integrato - per l'impiego in ambienti ostili.

Forza nominale [kN]

Filettatura UNF

Filettatura metrica

1,25 kN - 25 kN

5/8-18 UNF-3B

M16 x 2

50 kN - 125 kN

1 1/4-12 UNF-3B

M33 x 2

225 kN

1 3/4-12 UNF-3B

-

250 kN

-

M42 x 2

450 kN

2 3/4-8 UNF-3B

-

500 kN

-

M72 x 2

I trasduttori di forza U10 sorprendono per la loro versatilità d'impiego che vede il proprio punto di forza nei banchi prova, nelle macchine prova materiali e nella produzione. Questi trasduttori di forza, simmetrici alla rotazione e di basso profilo, garantiscono in modo particolare un’elevata resistenza alla fatica anche per grande oscillazione della forza fino al 200%. Grazie all'eccellente linearità, essi assicurano misurazioni di alta precisione delle forze applicate all'oggetto in prova anche con campi di carico parziali. 

Inoltre, i trasduttori di forza U10 sono disponibili anche con cavo integrato raggiungendo il grado di protezione IP68, che offre maggior sicurezza nell'impiego in ambienti ostili. Ad esempio, il trasduttore U10 con cavo integrato è ideale per applicazioni su banchi prova con camere climatiche ove viene frequentemente superato il punto di rugiada

Con una speciale procedura di allineamento vengono minimizzate le interferenze dei carichi parassiti. Nelle versioni a doppio ponte richieste per le prove nel settore aerospaziale, tale procedura di allineamento garantisce la medesima alta qualità per ambedue i ponti di misura

TEDS, il prospetto dati elettronico nei trasduttori di forza U10, facilita la configurazione dell'intera catena di misura consentendo minimi tempi di allestimento ed incrementando la sicurezza: vengono così evitati gli errori dovuti alle assegnazioni manuali. 

Le complesse analisi FEM effettuate durante lo sviluppo dei robusti trasduttori di forza U10M ed U10S, hanno consentito la minima deflessione di misura, caratteristica essenziale per le misurazioni dinamiche. 

U10M con filettatura metrica

Trasduttore di Forza U10M

Il trasduttore di forza U10M può essere connesso ai componenti dei macchinari con filettatura metrica ed è disponibile con nove campi nominali di misura: 0... 1,25 kN; 2,5 kN; 5 kN; 12,5 kN; 25 kN; 50 kN; 125 kN; 250 kN e 500 kN. Le numerose opzioni, dalla versione a doppio ponte, alla scelta dei parametri di aggiustamento, fino alla selezione della spina, rendono il trasduttore di forza U10M ideale per compiti di prova. L'U10M è costruito con acciaio inossidabile od alluminio ed offre il grado di protezione IP67.

U10S con filettatura in pollici conforme alla norma UNF

Trasduttore di Forza U10S

Con la denominazione U10S, è ora disponibile il trasduttore U10M conforme alla norma American UNF (Unified National Fine). La connessione secondo UNF viene offerta per i campi nominali di misura da 1,25 kN a 450 kN.

Casi di Studio su U10M

La Bucher Leichtbau usa la tecnologia di misura HBM per provare la navigabilità delle cambuse

La Bucher Leichtbau AG, Svizzera, è leader nella produzione di cambuse ed armadietti installati negli aerei passeggeri e perciò pone la propria fiducia nella rigorosa prova dei suoi moduli per garantirne l'operatività in volo....

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

U10 (U10M, U10S)

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati- U10M Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Prospetto dati- U10S Please Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Opuscolo

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Opuscolo Please Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiedete offerta per U10M / U10S

Richiesta d'offerta per U10 (U10M, U10S)

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.


Caratteristiche Salienti

Numeri di Catalogo

1-U10M/1.25KN
1-U10M/2.5KN
1-U10M/5KN
1-U10M/12.5KN
1-U10M/25KN 
1-U10M/50KN  
1-U10M/125KN
1-U10M/250KN  
1-U10M/500KN

1-U10S/1.25KN
1-U10S/2.5KN
1-U10S/5KN
1-U10S/12.5KN
1-U10S/25KN
1-U10S/50KN
1-U10S/125KN
1-U10S/225KN
1-U10S/450KN