U15 - Trasduttori di forza di precisione per compiti di taratura nell'industria e nella ricerca
Molto preciso, robusto… ed inoltre con un rapporto prezzo/prestazioni estremamente interessante. Il trasduttore di forza di precisione U15 supporta un'ampia gamma di compiti di taratura nell'industria e nella ricerca.
Per esempio:
- per la taratura tracciabile delle forze nelle applicazioni industriali,
- quale trasduttore di riferimento per i sistemi di taratura,
- per la classificazione delle macchine prova materiali.
Descrizione Prodotto
Il trasduttore di forza di precisione U15 consente misurazioni con classe di precisione 0,5 (secondo ISO 376, la norma internazionale per la taratura dei trasduttori di forza). Questa classe è richiesta per numerose tarature di forza con tracciabilità standard. Il trasduttore di forza di precisione U15 soddisfa la classe 0,5 grazie alla sua buona riproducibilità ed al piccolissimo errore di interpolazione. L'adattatore di trazione ed il basamento sono montati permanentemente sul trasduttore U15 per garantire le eccellenti proprietà di misurazione della forza applicata. L'U15 è idoneo alla rilevazione di forze sia in trazione che compressione con campo nominale di misura da 2,5 kN ad 1 MN. Data la sua robusta struttura, questo trasduttore di forza risulta ideale per i compiti di misura mobili.
…molte opzioni add-on
Inoltre, l'U15 dispone di numerose opzioni add-on (addizionali) che consentono di espandere il suo campo di applicazione:
- Protezione meccanica del connettore – per ambienti particolarmente esigenti, ad esempio applicazioni di misura mobili
- TEDS, il Prospetto Dati Elettronico Trasduttore – per la connessione rapida e particolarmente comoda del trasduttore di forza all'amplificatore
- Versione a doppio ponte – la variante ideale per l'impiego nei sistemi di taratura: un segnale è quello di riferimento mentre l'altro controlla il sistema di taratura
Taratura della forza del trasduttore direttamente nel laboratorio di taratura DKD della HBM (certificato ISO 17025).
Max. forza di esercizio [%] | 115 % |
Campo nom. di temperatura [°C] | +10°C ... +40°C |
Grado di protezione | IP67 |
Materiale | alluminio |
Direzione della forza | trazione / compressione |
Sensibilità nominale [mV/V] | > 2 mV/V / > 4 mV/V * |
* In opzione disponibile il segnale di uscita aggiustato
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| U15 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 252 | |||||||||
Richiedete offerta per U15
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Misurazione precisa di forze in trazione e compressione
- Forza nominale da 2,5 kN ad 1 MN
- Classe 0,5 secondo ISO 376 (insieme al certificato di taratura DKD)
- Eccellente rapporto prezzo / prestazioni
- Opzionale: TEDS (identificazione trasduttore)
- Opzionale: versione a doppio ponte