U2B - Trasduttori di forza per trazione e compressione

U2B - Trasduttori di Forza Altamente Versatili per Trazione e Compressione

I trasduttori di forza della serie U2B misurano forze di trazione e compressione, statiche e dinamiche, con la massima precisione.

I trasduttori U2B sono costruiti con acciaio inossidabile, non necessitano di manutenzione e sono adatti all'impiego in ambienti particolarmente aggressivi e di difficile accesso. Il loro segnale può essere trasmesso a distanza agli strumenti di misura.

  • Trasduttore di forza costruito con acciaio inossidabile
  • Trasduttore per forze di trazione e compressione
  • Elevata precisione anche con carichi laterali grazie alla loro compensazione integrata
  • Robusto grazie alla capacità di sopportare elevati livelli di carico dinamico continuo
  • Basso ingombro in altezza
  • Deflessione assiale < 0,1 mm
  • Di funzionamento molto sicuro anche in condizioni di esercizio avverse

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
U2BENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 064Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per U2B

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Caratteristiche Salienti

  • Max. forza di esercizio: 150 %
  • Campo nominale di temperatura: -10 ... +70 °C
  • Grado di protezione: P67 (IP68)
  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Senso del carico: trazione / compressione
  • Forza nominale: 0,5 kN; 1 kN; 5 kN; 10 kN; 20 kN; 50 kN; 100 kN; 200 kN
  • Sensibilità nominale: 2 mV/V

Numeri di Catalogo

1-U2B/500N
1-U2B/1KN
1-U2B/2KN
1-U2B/5KN
1-U2B/10KN
1-U2B/20KN
1-U2B/50KN
1-U2B/100KN
1-U2B/200KN