U5 - Robusti Trasduttori di Forza per Trazione e Compressione
Il trasduttore di forza facile da usare: La struttura del trasduttore di forza U5 consente di ottenere soluzioni di montaggio stupefacenti per facilità e risparmio di spazio. Si evidenziano, ad esempio, una forza laterale ammissibile superiore al 50 % di quella nominale e la capacità di adattamento rapido e semplice alla struttura dell'utente.
Descrizione Prodotto
Il trasduttore di forza U5 convice non solo dal punto di vista della qualità di misura, ma anche per la sua praticità di montaggio su banchi prova, sistemi di piantaggio, presse e dispositivi di prova, così come in altre applicazioni industriali.
Infatti, il montaggio dell'U5 è estremamente facile per la misurazione in trazione e compressione direttamente sull'elemento strutturale senza alcun adattatore; per la misurazione di forze di compressione con idoneo adattatore; per la misurazione di forze di trazione con adattatore alla trazione ed uno o due golfari snodati.
Grazie alla sua connessione a flangia con centraggio, l'U5 offre innegabili vantaggi rispetto ai trasduttori con filettatura interna centrale. Tale struttura facilità il montaggio diretto, consente connessioni semplici da adattare, permette un buon allineamento ed il precaricamento dei bulloni senza problemi. Inoltre, l'U5 sopporta momenti flettenti e forze laterali ben maggiori delle strutture con codoli filettati o foro centrale filettato. I fori passanti dell'U5 sono disponibili sia per filettatura metrica che UNF.
Gli accessori U5 comprendono tutte le parti di montaggio per la misurazione di forze di trazione e compressione.
- Forza nominale di 100 kN, 200 kN e 500 kN
- Svariate opzioni di montaggio
- Connessione a flangia centrabile su ambedue i lati
- Basso ingombro in altezza
- Buona stabilità alle forze laterali
- Trasduttore per la misurazione di forze di trazione e compressione, statiche e dinamiche
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| U5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 147 | |||||||||
Richiedete offerta per U5
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Max. forza di esercizio: 150 %
- Campo nominale di temperatura: -10 °C ... + 70 °C
- Grado di protezione: IP65
- Materiale: acciaio inossidabile
- Senso del carico: trazione / compressione
- Forza nominale: 100 kN, 200 kN, 500 kN
- Sensibilità nominale: 2 mV/V