Trasduttore di Forza U93

U93 - Trasduttori di Forza per il Controllo in Tempo Reale della Qualità nella Produzione

Affidatevi al trasduttore di forza U93 per il monitoraggio della curva Forza / Spostamento nella vostra produzione. Il trasduttore U93 è stato sviluppato specificamente per l’impiego nelle linee di produzione – ed è pertanto la prima scelta per il controllo forza / spostamento, per il piantaggio, la rivettatura, la chiodatura o la pieghettatura. Soluzione ideale per il controllo qualità in tempo reale delle giunzioni forzate.

Descrizione Prodotto

Grazie alle compatte dimensioni ed al semplice montaggio tramite le due flange laterali, il trasduttore di forza U93 si può facilmente integrare perfino negli spazi limitati delle linee di produzione. Il trasduttore U93 è munito di un cavo di collegamento adatto alle catene portacavi. La robusta struttura di acciaio inossidabile, la minima deflessione di misura e l'insensibilità alle forze laterali, sono ulteriori vantaggi per l’impiego nei controlli di processo.

Nel trasduttore U93 è già integrato il prospetto dati elettronico TEDS. Ciò significa: i valori di misura provenienti dal controllo della produzione vengono rilevati dall’amplificatore con l’unità di misura e la scalatura corretta, senza necessità di una complessa configurazione manuale. Si riducono così al minimo i tempi ed i costi per impostare i parametri di monitoraggio del processo.

Usato insieme agli amplificatori di misura industriali MP85A FASTpress o digiCLIP ed al software „FASTpress Suite“, il trasduttore di forza U93 è un ideale Team-Player nella catena di misura per il controllo della produzione. L’ottimale sintonizzazione fra i componenti HBM consente maggior sicurezza, maggior affidabilità e qualità documentata della vostra produzione.

  • Forza nominale: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
  • Trasduttore per forze di trazione e compressione
  • Facile integrazione grazie alle flange su ambedue i lati
  • TEDS (Transducer Electronic Data Sheet - Prospetto Dati Elettronico) integrato
  • Compatto
  • Robusto
  • Trasduttore di acciaio inossidabile
  • Cavo di collegamento adatto alle catene portacavi

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
U93ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 250Please log inPlease log inPlease log in

Casi di Studio su U93

Tempi di reazione nel traffico: un metodo di prova innovativo che impiega la tecnologia HBM

Nel traffico è spesso una questione di alcuni millisecondi. Come reagiamo al volante nelle situazioni pericolose? Quanto velocemente agiamo sul freno? Queste situazioni sono molto difficili da ricreare in laboratorio. Con...

Richiedete offerta per U93

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Senso del carico: trazione / compressione
  • Forza nominale: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN

Numeri di Catalogo

1-U93/1KN
1-U93/2KN
1-U93/5KN
1-U93/10KN
1-U93/20KN
1-U93/50KN