U9B - Trasduttori di Forza Miniaturizzati per Trazione e Compressione
Il trasduttore di forza U9B è stato progettato in particolare per essere integrato in processi di assemblaggio e produzione, ove non sia disponibile molto spazio per il montaggio.
Descrizione Prodotto
Le forze nominali 0-50 N, 0-100 N e 0-200 N del trasduttore di forza miniaturizzato U9B sono state specificamente progettate per la misurazione compatta di piccole forze. Sono disponibili dieci campi di misura fino a 0-50 kN per forze di trazione e compressione.
- Trasduttore di forza di acciaio inossidabile
- Tecnologia ad estensimetri
- Misurazione di forze di trazione e compressione
- Piccole dimensioni
- Opzione: Ausilio di trasferimento della forza con golfare snodato esente da manutenzione
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| U9B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 065 | |||||||||
Casi di Studio su U9B
La Kee Safety utilizza il QuantumX nello sviluppo dei prodotti
La Kee Safety impiega il Quantum MX840A della HBM, i trasduttori di forza U9B ed il software catman®Easy per la ricerca e sviluppo della propria linea di vita orizzontale KeeLine, sia nelle prove dinamiche di caduta che in quelle...
Richiedete offerta per U9B
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Max. forza di esercizio: 120 %
- Campo nominale di temperatura: -10 °C ... +70° C
- Grado di protezione: IP65
- Materiale: acciaio inossidabile
- Senso del carico: trazione / compressione
- Forza nominale: 50 N, 100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
- Sensibilità nominale: 1 mV/V
Numeri di Catalogo
1-U9B/50N
1-U9B/100N
1-U9B/200N
1-U9B/0.5KN
1-U9B/1KN
1-U9B/2KN
1-U9B/5KN
1-U9B/10KN
1-U9B/20KN
1-U9B/50KN