Z30A - Trasduttori di forza per la massima precisione nei bassi campi di misura - con TEDS
Trasduttori di forza Z30A per la massima precisione nei campi di misura inferiori
Più preciso, più sicuro, più flessibile... il trasduttore di forza di precisione Z30A con campi di misura da 0 ... 50 N a 0 ... 10 kN.
Descrizione Prodotto
Un tipico strumento HBM all'avanguardia. TEDS, il prospetto dati elettronico trasduttori integrato nello Z30A, consente la diretta configurazione del sensore nell'amplificatore. Classe 00 secondo ISO 376 garantita se insieme al certificato di taratura DKD. La serie Z30A integra i nostri trasduttori di forza di precisione Z4 A per i campi di misura inferiori. Risultà così disponibile una serie completa di trasduttori di alta precisione per campi da 0 - 50 N a 0 - 500 kN.
Qualità di punta. Il trasduttore Z30A offre soluzioni al vertice per misurazioni di precisione nei laboratori di qualità, nei laboratori di taratura nazionali ed industriali per la verifica delle macchine prova materiali.
Esclusiva è la soluzione con doppio connettore per ridurre l'effetto delle forze parassite. Per ottimizzare l'uscita del cavo, si può usare la spina montata radialmente od assialmente. Durante le misurazioni di forza, ciò minimizza l'effetto del momento flettente causato dal peso del cavo.
Il laboratorio interno della HBM accreditato DKD in conformità alla ISO 376, garantisce che i dati tecnici del trasduttore siano migliori delle specifiche necessarie per la Classe 00. Dalla HBM sono disponibili tutti gli accessori di montaggio necessari per la misurazione di forze in trazione e compressione, quali i golfari snodati, i bottoni di carico e gli appoggi di compressione. Per effettuare le tarature, si consiglia di associare il trasduttore Z30A con l'amplificatore di alta precisione ML38B della HBM.
TEDS, il prospetto dati elettronico integrato nel trasduttore Z30A, evita la configurazione manuale dei parametri di misura nell'amplificatore. Con TEDS si raggiunge perciò una maggior certezza di misura, eliminando gli errori possibili con l'assegnazione manuale dei parametri.
Max. forza di esercizio [%] | 120-150 |
Campo nom. di temperatura [°C] | +10 ... +40 |
Grado di protezione | IP50 |
Materiale | alluminio ed acciaio inossidabile |
Senso della forza | trazione / compressione |
Forza nominale | 50 N, 100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN |
Sensibilità nominale [mV/V] | 2 |
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| Z30A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 159 | |||||||||
Richiedete offerta per Z30A
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Trasduttori di forza di massima accuratezza, quali standard di taratura
- Classe 00 con certificato di taratura DKD secondo ISO 376
- Standard di forza e certificato di taratura effettuati dalla HBM
- Alta riproducibilità
- TEDS (Transducer Electronic Data Sheet - Prospetto Dati Elettronico Trasduttore)
Numeri di Catalogo
1-Z30A/50N
1-Z30A/100N
1-Z30A/200N
1-Z30A/500N
1-Z30A/1000N
1-Z30A/2KN
1-Z30A/5KN
1-Z30A/10KN