Z4A

Z4A - Trasduttori di forza con la massima accuratezza da usare come standard di taratura

I trasduttori di forza Z4A soddisfano i più stringenti requisiti di precisione. Se in associazione alla taratura DKD opzionale, i trasduttori vengono classificati secondo la EN 10002-3 (versione Z4A-G) (Classe 00 o Classe 05 per 500 kN).

Descrizione Prodotto

Trasduttori da impiegare per misurazioni di alta precisione di forze di trazione e compressione e per misurazioni di confronto delle forze (standard di forza). Una caratteristica aggiuntiva è l'innovativo metodo di compensazione che consente di minimizzare gli effetti dei momenti flettenti e delle forze alterali.

Il trasduttore Z4A è adatto anche per applicazioni industriali, e può ad esempio essere per coprire più campi di misura, riducendo così la gamma di trasduttori necessari e risparmiando i tempi ed i costi per la loro sostituzione. I trasduttori di forza Z4A sono disponibili con numerosi campi di misura da 0...20 kN a 0...500 kN.

Max. forza di esercizio [%]

150

Campo nom. di temperatura [°C]

+10...+40

Grado di protezione

IP 67

Materiale

acciaio temperato 

Senso della forza

trazione / compressione

Forza nominale

20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN

Sensibilità nominale [mV/V]

2

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
Z4AENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 007Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per Z4A

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Trasduttore di forza con la massima accuratezza, da usare come standard di taratura
  • Opzione di classificazione in associazione col certificato di taratura DKD secondo ISO 376
  • Standard di trasferimento per confronto internazionale delle forze
  • Standard di forza + certificato di taratura DKD provenienti dalla HBM
  • Buona stabilità a lungo termine

Numeri di Catalogo

1-Z4A/20KN
1-Z4A/50KN
1-Z4A/100KN
1-Z4A/200KN
1-Z4A/500KN