Trasduttori e trasmettitori di pressione

La misurazione della pressione è un'applicazione chiave in molti settori dell'industria. I trasduttori di pressione ed i trasmettitori di pressione HBM garantiscono risultati di prova affidabili e sicuri fino a 15.000 bar.

Le ragioni per cui scegliere HBM:

  • Particolarmente affidabili: I trasduttori di pressione HBM offrono una struttura robusta basata su corpi di misura monolitici (un solo pezzo) di acciaio, con eccellente protezione da sovraccarico e lunga vita operativa.
  • Particolarmente robusti: Perfino per condizioni ambientali estremamente avverse – i trasduttori di pressione HBM sono resistenti alla corrosione ed offrono il grado di protezione IP67.
  • Particolarmente dinamici: La tecnologia ad estensimetri su cui si basano i trasduttori di pressione HBM assicura risultati affidabili e veritieri anche per applicazioni altamente dinamiche con elevato numero di cicli di carico - dalle pressioni più basse fino a 15.000 bar.

Scaricate ora il nuovo opuscolo P3 Top Class (pdf)!

Trasduttori di pressione di classe elevata

P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

La catena di misura completa che fornisce un valore aggiunto: approfittate dell'incremento di efficienza delle vostre misurazioni usando componenti che provengono da una sola fonte ... trasduttori di pressione, amplificatori, software e taratura della pressione dalla HBM.

NO_FILTER
 
  Prodotto   Descrizione
P3 Top Class BlueLine Trasduttori di pressione assoluta per le pressioni più elevate e la massima precisione
Trasduttori di pressione assoluta per le pressioni più elevate e la massima precisione
P3MBP BlueLine Trasduttori per alte pressioni fino a 15.000 bar
Trasduttori per alte pressioni fino a 15.000 bar
P3 Top Class Trasduttori di pressione per la massima precisione
Trasduttori di pressione per la massima precisione
P3IC / P3ICP Industrial Class Robusti. Potenti. Precisi. I trasduttori di pressione per uso industriale
Robusti. Potenti. Precisi. I trasduttori di pressione per uso industriale
P3MB / P3MBP Trasduttori di pressione assoluta e relativa
Trasduttori di pressione assoluta e relativa
P2VA1 / P2VA2 Trasmettitori di pressione per alte pressioni
Trasmettitori di pressione per alte pressioni
P15 Trasmettitore di pressione relativa per pressioni in eccesso
Trasmettitore di pressione relativa per pressioni in eccesso
P8AP Trasduttori di pressione assoluta per pressioni statiche e dinamiche di liquidi e gas
Trasduttori di pressione assoluta per pressioni statiche e dinamiche di liquidi e gas