P15 - Trasmettitori di pressione relativa
Il trasmettitore di pressione P15 permette la misurazione di pressioni relative statiche e dinamiche, di fluidi e gas.
Descrizione Prodotto
Tipo di pressione | pressione relativa |
Classe di precisione [%] | 1 |
Campo operativo [%] | 0...200 |
Campo nominale di temperatura | -20...+70 |
Max. temperatura del media | +105 |
Pressione nominale [bar], 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
Sistema di misura | ad estensimetri (ER) |
Segnale di uscita | 0...10 V / 4...20mA |
Collegamento elettrico | spina secondo DIN 43650 |
Attacco pressione | G 1/2 Forma B, filetto esterno |
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
| P15 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 032 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per P15
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Richiesta d'offerta!
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per P15 con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per P15 con un click del mouse.
HBM Online Shop
Caratteristiche salienti
- Uscita: 0...10 V
- Ottimo rapporto prezzo / prestazioni
- Alta affidabilità
- Nessun filtro liquido
- Resistente a sovraccarichi fini al 200 %
- Resistente alla corrosione
- Piccole dimensioni
- Alta compatibilità EMC (marchio CE)