P2VA1 / P2VA2 - Trasmettitore di pressione per alte pressioni
Il P2VA1 / P2VA2 è un trasmettitore di pressione per alte pressioni con integrato un amplificatore di alta qualità e basso rumore, che supporta anche l'identificazione trasduttori TEDS. Similmente alla serie P3MBP-BlueLine, il corpo monolitico, cioè in un solo blocco di acciaio, costituisce il cuore del trasduttore.
Non essendoci alcun cordone di saldatura o punto di giunzione al media, questo trasduttore è predestinato a carichi altamente dinamici con la massima affidabilità e durata. Soprattutto a pressioni elevate, ciò è particolarmente unico, dato che solitamente è necessario sostituire i sensori utilizzati per lunghi periodi di tempo.
Inoltre, il trasmettitore P2VA1 / P2VA2 dispone di un amplificatore incorporato di alta qualità e basso rumore. L'amplificatore comprende anche l'identificazione trasduttori TEDS, memoria elettronica per salvare i dati più importanti del sensore. Il P2VA1 / P2VA2 è idoneo per le applicazioni più versatili, dall'intera gamma idraulica a quella dei gas.
Descrizione Prodotto
Utilizzato per la precisa analisi dei processi di produzione e per i rapidi loop di controllo ove devono essere affidabilmente mappati anche i più brevi picchi di pressione. I campi di misura superiori sono progettati per applicazioni ad alta pressione, quali la formatura ed il taglio ad alta pressione. La grande accuratezza del P2VA1 / P2VA2 garantisce l'ottimale qualità dei pezzi, la velocità di esecuzione e la minor usura delle guarnizioni nelle apparecchiature per il taglio ad acqua.
Trasduttore per | pressione assoluta |
Classe di precisione [%] | 0,2 (100 bar) |
0,3 (200 - 7000 bar) | |
Campo operativo [%] | 0...105 |
Temperatura nominale [°C ] | 0...+70 |
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| P2VA1 / P2VA2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 236 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per P2VA1 / P2VA2
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per P2VA1 / P2VA2 con un click del mouse.
HBM Online Shop
Caratteristiche salienti
- Corpo di misura in un solo blocco di acciaio
- Nessun cordone di saldatura a contatto col media
- Amplificatore di alta qualità integrato
- Pressione nominale da 200 bar a 7.000 bar
- Lunga vita operativa estremamente affidabile