P3MB / P3MBP - Trasduttore di pressione assoluta e relativa
Il trasduttore di pressione P3MB / P3MBP permette la misurazione di pressioni statiche e dinamiche di fluidi e gas. Esso è disponibile con vari campi di misura da 10 a 3000 bar e con numerose opzioni di connessione elettrica.
Quali media si possono usare tutti i fluidi e gas (vapori) che non corrodano l'acciaio specificato nei dati tecnici. La connessione idraulica si effettua con l'attacco filettato. Il trasduttore può essere montato in qualsiasi posizione a piacere.
Descrizione Prodotto
Su richiesta, il trasduttore P3MB / P3MBP... viene fornito in versione Ex per ambienti potenzialmente esplosivi, Zone 1 e 2, in associazione a circuiti a sicurezza intrinseca secondo EN 50014 ed EN 50020.
Tipo di pressione | assoluta / relativa |
Classe di precisione [%] | 0,1 / 0,15 / 0,2 |
Campo operativo[%] | 0...100 / 0...150 / 0...200 |
Campo nominale di temperatura | -10...+80 / -20...+80 |
Max. temperatura del media | +100 |
Pressione nominale[bar] | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 |
Sistema di misura | ad ER / piezoresistivo |
Segnale di uscita | 2 mV/V |
Collegamento elettrico | cavo lungo 3 m / spina HS6P |
Attacco pressione | M12x1,5 |
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| P3MB / P3MBP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 235 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 04 ATEX 2092 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per P3MB / P3MBP
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per P3MB / P3MBP con un click del mouse.
HBM Online Shop
Caratteristiche salienti
- Robusto
- Per variazioni di pressione statiche e dinamiche, picchi di pressione, fluttuazioni di pressione
- Campo di misura: da 10 bar a 3000 bar
- Principio di misura ad ER (estensimetri)
- Disponibile in versione Ex-i (>= 10 bar)
- Massima affidabilità e stabilità
- Resistente alla corrosione
- Grado di protezione: IP67 secondo EN 40 050 (IEC 529)
- La collegabilità in parallelo dei trasduttori consente la misurazione di pressioni differenziali (>= 10 bar)