Trasduttori e trasmettitori di pressione
|
La misurazione della pressione è un'applicazione chiave in molti settori dell'industria. I trasduttori di pressione ed i trasmettitori di pressione HBM garantiscono risultati di prova affidabili e sicuri fino a 15.000 bar. Le ragioni per cui scegliere HBM:
Scaricate ora il nuovo opuscolo P3 Top Class (pdf)! |
Trasduttori di pressione al vertice
|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P3 Top Class BlueLine | ![]() | Trasduttore di Pressione Assoluta per le pressioni più elevate e la precisione più alta | ||||
![]() | P3MBP BlueLine | ![]() | Trasduttori per alte pressioni fino a 15 000 bar | ||||
![]() | P3 Top Class | ![]() | Trasduttore di pressione per la massima precisione | ||||
![]() | P3IC / P3ICP Industrial Class | ![]() | Robusto. Potente. Preciso: Il trasduttore di pressione per uso industriale. | ||||
![]() | P3MB / P3MBP | ![]() | Trasduttore di pressione assoluta e relativa | ||||
![]() | P2VA1 / P2VA2 | ![]() | Trasmettitore di pressione per alte pressioni | ||||
![]() | P15 | ![]() | Trasmettitore di pressione relativa | ||||
![]() | P8AP | ![]() | Trasduttore di pressione assoluta per pressioni statiche e dinamiche di fluidi e gas |
La catena di misura completa che fornisce un valore aggiunto: approfittate dell'incremento di efficienza delle vostre misurazioni usando componenti che provengono da una sola fonte ... trasduttori di pressione, amplificatori, software e taratura della pressione dalla HBM.