Celle di carico e spinotti di carico personalizzati della HBM
La HBM, leader mondiale nelle misurazioni con estensimetri e nella costruzione di trasduttori, Vi offre una larga gamma di celle e spinotti per la misurazione del carico.
Sono disponibili modelli standard e versioni su misura.
Applicazioni
Le celle di carico sono essenzialmente trasduttori ad estensimetri che vengono usati per misurare carichi, sovraccarichi o condizioni di sollecitazione. Gli spinotti di carico vengono tipicamente installati nei macchinari al posto dei normali alberi, ed operano come componenti diretti degli assemblaggi.
Gli spinotti di carico vengono usati in una larga varietà di applicazioni:
- gru ed attrezzature di sollevamento,
- argani,
- apparecchiature posa cavi,
- marina, navi cisterna, piattaforme offshore,
- funi, catene ed ancore di frenata,
- blocchi portanti, perni e ceppi,
- elevatori e convogliatori da pavimento,
- per applicazioni nell'industria agricola, aerospaziale e chimica.
Caratteristiche tipiche
- Capacità nominale da 0,25 a 100 tonnellate
- Sovraccarico: 150% del carico nominale
- Carico di rottura: >300% del carico nominale
- Spinotti compensati in temperatura e realizzati con acciaio inossidabile di alta qualità resistente alla corrosione
- Esenti da manutenzione, ideali per ambienti ostili, struttura ad alta resistenza
- Precisione: fino allo 0,5 %
- Segnale di uscita: mV/V, 4-20 mA, 0-5 V=
Inoltre, la HBM produce celle di carico personalizzate secondo i requisiti del cliente.
- Progetto personalizzato
- Collegamento elettrico speciale
- Condizionamento del segnale integrato
- Grado di protezione IP 68 in opzione
- Piastre di supporto antirotazione in opzione