Appuntate la vostra sicurezza sulla HBM
La HBM, leader mondiale nelle misurazioni con estensimetri e nella costruzione di trasduttori, vi offre una larga gamma di spinotti per la misurazione del carico.
Sono disponibili modelli standard e versioni su misura.
Applicazioni
Gli spinotti di carico sono essenzialmente trasduttori ad estensimetri che vengono usati per misurare carichi, sovraccarichi o condizioni di sollecitazione. Installati tipicamente nei macchinari al posto dei normali alberi, gli spinotti di carico operano come componenti diretti di un assemblaggio.
Gli spinotti di carico vengono usati in una larga varietà di applicazioni:
- attrezzature di sollevamento,
- argani,
- apparecchiature posa cavi,
- marina, navi cisterna, piattaforme offshore,
- funi, catene ed ancore di frenata,
- blocchi portanti, perni e ceppi,
- li>elevatori e convogliatori da pavimento,
- per applicazioni nell'industria agricola, aerospaziale e chimica.
Caratteristiche tipiche
- Capacità nominale da 0,25 a 100 tonnellate
- Sovraccaricabilità: 150% del carico nominale
- Carico di rottura: >300% del carico nominale
- Spinotti compensati in temperatura e realizzati con acciaio inossidabile di alta qualità resistente alla corrosione
- Esente da manutenzione, ideale per ambienti ostili, struttura ad alta resistenza
- Precisione: fino allo 0,5 %
- Segnale di uscita: mV/V, 4-20 mA, 0-5 V=
Inoltre, la HBM produce spinotti di carico speciali secondo i requisiti del cliente.
- Progetto personalizzato
- Collegamento elettrico speciale
- Condizionamento del segnale integrato
- Grado di protezione IP 68 in opzione
- Piastre di supporto antirotazione in opzione