Panoramica dei Trasduttori di Spostamento

Il principio della misurazione induttiva dello spostamento si è imposto in molti settori dell’industria e della ricerca per la sua robustezza ed assenza di manutenzione.

Per anni la HBM ha maturato la sua esperienza nel campo della tecnologia dei trasduttori induttivi e costruisce trasduttori induttivi di spostamento, utilizzabili universalmente per la misurazione di spostamenti insieme agli amplificatori di misura a frequenza portante.

La gamma di applicazioni si estende dalle misurazioni di precisione nel campo dei µm fino al semplice monitoraggio degli spostamenti nei processi di produzione ed assemblaggio, o nella supervisione dei progetti di costruzioni edili.

  Prodotto   Descrizione
W1ELA/0 Trasduttore induttivo spostamento (nucleo estraibile)
Trasduttore induttivo spostamento (nucleo estraibile)
[± 1 mm]
WA L Trasduttore induttivo di spostamento (nucleo estraibile)
Trasduttore induttivo di spostamento (nucleo estraibile)
0 ... 500 mm
WA T Trasduttore induttivo di spostamento (nucleo a palpatore)
Trasduttore induttivo di spostamento (nucleo a palpatore)
0 ... 500 mm
WI Trasduttore induttivo di spostamento miniaturizzato (nucleo a palpatore)
Trasduttore induttivo di spostamento miniaturizzato (nucleo a palpatore)
0 ... 10 mm