W1ELA/0 - Trasduttore induttivo di spostamento

W1ELA/0 - Trasduttore induttivo di spostamento (nucleo estraibile)

 I sensori induttivi di spostamento del tipo W1ELA/0-2 vengono solitamente incorporati in macchinari, apparecchiature di prova e strumenti di misura. Questi sensori sono disponibili con classe di precisione 0,2 e frequenza portante 4,8 kHz.

Descrizione Prodotto

I sensori W1ELA/0-2 sono costituiti dal corpo della bobina e dal nucleo estraibile. Il loro principio di misura è basato sulla bobina differenziale. Il corpo del sensore contiene due avvolgimenti di misura allineati assialmente uno dietro l'altro, in modo da formare un mezzo ponte induttivo, il quale viene completato a ponte intero nell'amplificatore a frequenza portante.

Il campo di spostamento copre ambedue le direzioni, partendo dalla posizione di zero ed estendendosi fino allo spostamento nominale. Muovendo il nucleo, varia il valore dell'induttanza delle due bobine. La differenza dell'induttanza è la misura dello spostamento.

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
W1ELA/0ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in

Richiesta d'offerta!

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche salienti

  • Versione: a nucleo estraibile
  • Tipo di connessione: mezzo ponte
  • Sensibilità: ± 80 mV/V
  • Non linearità ed isteresi: ± 0,2 %
  • Grado di protezione: IP 20
  • Spostamento nominale: 0 mm ... ± 1 mm
  • Campo nominale di temperatura: -55 °C ... +130 °C
  • Frequenza portante: 4,8 kHz

Numero di Catalogo

1-W1ELA/0-2