WA T - Trasduttore induttivo di spostamento standard

WA T - Trasduttore induttivo di spostamento (nucleo a palpatore)

WA - Misurazione induttiva ed innovativa dello spostamento

I trasduttori induttivi di spostamento vengono usati con sempre maggior frequenza in ambito industriale. Essi si distinguono per l'eccezionale robustezza meccanica e per l'insensibilità alla sporcizia ambientale, in combinazione alla resistenza alle elevate temperature ed al loro basso costo. Non hanno praticamente usura e la forza di reazione sull'oggetto è trascurabile.

Descrizione Prodotto

I trasduttori induttivi di spostamento non sono quasi soggetti ad usura meccanica e la loro forza di reazione sull'oggetto in prova è trascurabile.

In passato, i trasduttori induttivi di spostamento avevano qualche controindicazione dovuta al loro ingombro fuori tutto, la non linearità o la stabilità termica.
Dato il favorevole rapporto lunghezza di misura / lunghezza fuori tutto, è stata sviluppata la nuova serie di trasduttori di spostamento WA, basati sul principio della bobina differenziale a quarto di ponte induttivo.
La HBM presenta ora la nuova serie WA, una famiglia di robusti trasduttori induttivi di spostamento, che combina l'ottima linearità con l'eccellente risposta termica, il tutto con il minor ingombro possibile.

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
WA TENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 098Please log inPlease log inPlease log in

Richiesta d'offerta!

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Versione: a palpatore
  • Tipo di connessione: mezzo e ponte intero
  • Sensibilità [mV/V]: + 80
  • Non linearità ed isteresi: ± 0,2 o ± 0,1
  • Grado di protezione: IP67 (IP54)
  • Spostamento nominale [mm], 0 ... 2, 10, 20, 50, 100
  • Campo nominale di temperatura [°C]: (-40) -20 ... +80 (+150)
  • Frequenza portante [kHz]: 4,8 ± 1%

Numeri di Catalogo

1-WA/2MM-T
1-WA/10MM-T
1-WA/20MM-T
1-WA/50MM-T
1-WA/100MM-T