WI - Trasduttore miniaturizzato induttivo di spostamento, a palpatore

WI - Trasduttore induttivo di spostamento miniaturizzato (nucleo a palpatore)

Il trasduttore miniatura WI trova impiego ovunque non c'è spazio per i trasduttori di spostamento tradizionali. Esso dispone dei campi di misura 2, 5, 10 mm ed il diametro del corpo è di 8 mm.
Il trasduttore di spostamento WI ha grado di protezione IP67.

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
WIENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 218Please log inPlease log inPlease log in

Richiesta d'offerta!

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristische Salienti

  • Versione: a palpatore
  • Tipo di connessione: mezzo ponte
  • Sensibilità [mV/V]: ± 40
  • Non linearità ed isteresi: ± 0,2
  • Grado di protezione: IP67
  • Spostamento nominale [mm]: 2, 5, 10
  • Campo nominale di temperatura [°C]: 10 ... 60

Numeri di Catalogo

1-WI/2MM-T
1-WI/5MM-T
1-WI/10MM-T