WI - Trasduttore miniaturizzato induttivo di spostamento, a palpatore

WI - Trasduttore induttivo di spostamento miniaturizzato (nucleo a palpatore)

Il trasduttore miniatura WI trova impiego ovunque non c'è spazio per i trasduttori di spostamento tradizionali. Esso dispone dei campi di misura 2, 5, 10 mm ed il diametro del corpo è di 8 mm.
Il trasduttore di spostamento WI ha grado di protezione IP67.

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
WIENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 218Please log inPlease log inPlease log in

Richiesta d'offerta!

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Caratteristische Salienti

  • Versione: a palpatore
  • Tipo di connessione: mezzo ponte
  • Sensibilità [mV/V]: ± 40
  • Non linearità ed isteresi: ± 0,2
  • Grado di protezione: IP67
  • Spostamento nominale [mm]: 2, 5, 10
  • Campo nominale di temperatura [°C]: 10 ... 60

Numeri di Catalogo

1-WI/2MM-T
1-WI/5MM-T
1-WI/10MM-T