Inserisci e misura col prospetto dati elettronico nel trasduttore

La memoria del modulo TEDS contiene un prospetto elettronico (tutti i dati più importanti del trasduttore ed un numbero di identificazione univoco), che permette di effetturae la configurazione automatica dell'amplificatore di misura. Un amplificatore di misura idoneo può leggere le caratteristiche del trasduttore ed autoconfigurarsi.

Il modulo TEDS può essere integrato nella spina da inserire nell'amplificatore oppure nel cavo di collegamento, purché quest'ultimo sia solidale al trasduttore (non tramite connettori). Un circuito speciale permette il trasferimento dei dati del TEDS utilizzando i conduttori del cavo. Ne consegue che si può impiegare il medesimo cavo dei trasduttori senza TEDS.

Amplificatori di misura idonei:

I trasduttori muniti di TEDS si possono usare senza limitazioni ed operare come i trasduttori convenzionali anche se collegati ad amplificatori non idonei ad operare con TEDS. Premesse all'utilizzo delle funzionalità di TEDS è il supporto dell'interfaccia di TEDS e quello del formato di dati come definito dallo Standard IEEE 1451.4.

TEDSdongle

TEDSdongle

Il TEDSdongle è ora disponibile per scrivere e leggere i propri dati nel e dal modulo TEDS. Il TEDSdongle viene semplicemente connesso alla porta USB di un PC con sistema operativo Windows.

TEDSdongle

Amplificatori HBM pronti per TEDS

Moduli amplificatori QuantumX
MX840, MX410, MX460, MX1609

Moduli amplificatori MGCplus
ML01B, ML10B, ML30B, ML35B, ML38B, ML50B, ML55B, ML455, ML460, ML801B

Pannelli di collegamento MGCplus
AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP18i, AP402i, AP418i, AP455i, AP460i, AP810i, AP814Bi, AP815i, AP836i

Modulo base CANHEAD®
CB1010

Elettronica di misura PME
MP85A, MP85ADP

Amplificatori digiCLIP
DF30CAN, DF30DP, DF31CAN, DF31DP