TEDSdongle - Per le proprie applicazioni: Dongle per scrivere i dati in TEDS
Con i Prospetti dati elettronici TEDS, il principio plug-and-play famigliare nella tecnologia per PC fa il suo debutto nella tecnologia di laboratorio e di produzione. Le caratteristiche più importanti vengono memorizzate nel trasduttore da TEDS e possono essere lette dall'amplificatore ad esso collegato, indi quest'ultimo può accordare automaticamente le proprie impostazioni al trasduttore collegato.
Descrizione Prodotto
Scrittura dei propri dati nel modulo TEDS
Il TEDSdongle è ora disponibile per scrivere e leggere i propri dati nel e dal modulo TEDS. Il TEDSdongle viene semplicemente connesso alla porta USB di un PC con sistema operativo Windows. Mediante cinque prese e terminali standardizzati, il modulo TEDS d il sensore possono essere collegati direttamente fra di loro, senza alcun ulteriore adattatore. Il TEDSdongle supporta non solo sensori monofilo (one-wire sensors), ma automaticamente supporta anche trasduttori con tecnologia zero fili (zero wire technology). Il softare editore gratuito per TEDS, compreso nella fornitura, permette la comoda operazione di parametrizzazione.
Ideale per il service e la manutenzione
Anche i template TEDS preesistenti possono essere editati con il dongle e si possono facilmente copiare in nuovi sensori od archiviare sul calcolatore per ragioni di sicurezza e documentazione. Pertanto ideale per il service e la manutenzione: l'opzione di archiviazione rende possibile la rapida sostituzione di trasduttori preesistenti. Infatti i dati salvati possono essere scritti nei nuovi trasduttori con giusto alcuni clic del mouse. Ciò aiuta a minimizzare i tempi di fermo macchina nella produzione. Col medesimo metodo si effettuano facilmente e rapidamente anche le configurazioni di misura od i sistemi di produzione gia previamente effettuati.
Pieno supporto dello standard IEEE 1451.4
Il TEDSdongle e l'editore TEDS supportano lo standard IEEE 1451.4, il che garantisce che il contenuto ed il formato dati della memoria TEDS è standardizzato in tutto il modo ed indipendente dal costruttore. Risulta anche possibile scrivere / leggere in / da moduli TEDS di altri costruttori.
Soluzione economica
Il TEDSdongle è una soluzione estremamente economica che permette di operare in modo flessibile con TEDS nella propria applicazione. Viene garantita la riduzione dei costi e dei tempi e l'affidabilità dei valori di misura.
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| TEDSdongle | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Qui si possono scaricare gli ultimi aggiornamenti del software e firmware per TEDSdongle della HBM
Richiedete offerta per TEDSdongle
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.