Progettati per soddisfare le vostre specifiche esigenze...
Se necessitate di requisiti speciali per le vostre misurazioni, perché non affidarsi a trasduttori e sensori che si accordino in modo ottimale alle vostre applicazioni specifiche? Noi sviluppiamo e costruiamo trasduttori su misura per soddisfare le vostre specifiche. Approfittate dell’esperienza e competenza del leader di mercato per procurarvi trasduttori progettati su misura.
Misurare forze, coppie, pressioni, deformazioni, pesi usando trasduttori su misura della HBM – disponibili anche quali trasduttori multi-componente!
Traete vantaggio dalla sperimentata alta qualità, affidabilità di consegna e disponibilità globale che già conoscete per la nostra gamma di prodotti standard.
- Flessibile nella progettazione e nel numero – per piccole od elevate quantità, con o senza amplificatore – è una vostra scelta
- Rapido sviluppo e produzione – resi possibili dalla veloce progettazione e dalla rapida realizzazione del prototipo
- Affidabile grazie al competente servizio di post-vendita, garanzia biennale, taratura DKD e certificazione ISO 9001
...ad un eccellente rapporto prezzo / prestazioni !
Trasduttori Personalizzati
I quattro passi per ottenere il vostro trasduttore su misura
Perché potete contare sulla HBM
Rapporti sulle Applicazioni
Spinotti di carico
Appuntate la vostra sicurezza sulla HBM. Spinotti di carico dagli esperti. Più informazioni ...