Grundlagen der DMS Installation und DMS Messtechnik (DK)
Was ist das entscheidende Qualitätskriterium einer DMS Messstelle?
Die Klebeverbindung – wenn die nicht richtig funktioniert sind die Messergebnisse nicht verlässlich.
Kann man eine gute Klebeverbindung messen?
Nein – man kann nur dafür sorgen dass die Installation so optimal wie möglich durchgeführt wird. Hier setzt dieses Seminar an. Sie lernen all die handwerklichen Schritte kennen um den DMS innig mit dem Basismaterial zu verbinden.
Profitieren Sie von:
- von der über 60 Jahre langen Erfahrung von HBM beim Messen mit DMS
Das HBM Academy-Plus:
Üben, üben, üben: Unter diesem Motto ist dieses Seminar aufgebaut.
Neben der notwendigen Theorie werden Sie verschiedene DMS mit unterschiedlichen Klebstoffen installieren. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage Dehnungsmessstreifen selbständig auszuwählen und zu installieren.
In diesem Seminar lernen Sie:
- den richten Dehnungsmessstreifen für unterschiedliche Anwendungen auszuwählen
- die Messstelle und die DMS richtig vorzubereiten
- die Installation korrekt durchzuführen
- die Anschlussdrähte anzulöten und zu sichern
- den richtigen Schutz gegen Umwelteinflüsse richtig aufzubringen
- die Kompensation von Temperatureinflüssen und anderen Störgrößen zu beachten
- die Grundlagen der Wheatstone´schen Brückenschaltung
- den Abgleich einer Messkette mit Dehnungsmessstreifen
Zielgruppen: Anwender aus allen Fachgebieten, die selbst Dehnungsmessstreifen installieren wollen
Vorkenntnisse: keine
Das Seminar entspricht Kurs 1 der Richtlinie VDI/VDE/GESA 2636!
Weitere Informationen zur Veranstaltung als PDF-Dokument
Tipp des Trainers:
Nach dem Installieren kommt das richtige Anschließen und Messen. Wann nimmt man welches Messgerät und wie kommt man von der gemessenen Dehnung zur Spannung?
Antworten auf diese und viele anderen Fragen rund um das Messen mit DMS finden Sie im Seminar
Dieses Seminar entspricht dem Kurs 2 der Richtlinie VDI/VDE/GESA 2636.
| Data | Luogo | Costo | Posti disponibili | Registrazione |
|---|---|---|---|---|
| 03.06 – 05.06.2013 | Darmstadt | 940 EUR | ||
| 17.09 – 19.09.2013 | Darmstadt | 846 EUR | Registrati adesso | |
| 07.10 – 09.10.2013 | Darmstadt | 846 EUR | Registrati adesso | |
| 12.11 – 14.11.2013 | Darmstadt | 846 EUR | Registrati adesso | |
| 02.12 – 04.12.2013 | Darmstadt | 846 EUR | Registrati adesso |
03.06 – 05.06.2013
Ora
09:00–16:30
Luogo
Darmstadt
Costo
940 EUR
Dieses Seminar entspricht dem Kurs 2 der Richtlinie VDI/VDE/GESA 2636.