Risultati di cui potersi fidare
Ingegneria di Misura HBM: il vostro progetto di misura in mani affidabili
Beneficiate di oltre 60 anni di esperienza nella tecnologia di misura per i vostri progetti di misurazione: con il servizio Ingegneria di Misura HBM (HBM Measurement Engineering).
Ingegneria di Misura HBM - cosa ciò significa in termini concreti: Noi ci assumiamo la piena responsabilità della conduzione e valutazione dei vostri compiti di misurazione - dalla progettazione all'applicazione dei sensori, all'acquisizione dei dati ed alla documentazione. Voi otterrete un completo rapporto su tutti i risultati di misura.
Non avete sufficienti risorse o know-how per eseguire la misurazione di variabili meccaniche quali deformazioni, sollecitazioni, forze o coppie su parti, prodotti o strutture? Allora l'Ingegneria di Misura HBM è la soluzione perfetta per Voi. I nostri servizi di Ingegneria di Misura vengono perfettamente adattati alle vostre individuali esigenze per l'intera catena di misura e per l'intero progetto di misurazione:
Progettazione e pianificazione
L'Ingegneria di Misura HBM vi assiste nella pianificazione e progettazione del compito di misura. Il dialogo con l'utente costituisce la base dei risultati di misura personalizzati. Il compito di misura è stato chiaramente definito? I passi successivi sono quelli di redigere una soluzione. Potrete beneficiare di oltre 60 anni di esperienza nell'ingegneria delle misurazioni!
Consulenza:
- Specificazione e valutazione dei progetti e compiti di misurazione
- Realizzazione degli studi ed analisi di fattibilità
- Selezione delle tecnologie e metodi di misura
- Implementazione di nuove direttive e regolamenti
- Consigli sulla rappresentazione dei risultati di misura
- Progetto disciplinare (creazione delle specifiche)
Progettazione:
- Determinazione dei punti di misura (calcoli FEM eseguiti se necessario)
- Determinazione delle caratteristiche del materiale (analisi del materiale)
- Configurazione della prova, verifiche per convalidare la fattibilità
- Selezione dei materiali e delle attrezzature idonee
- Progettazione dei sistemi di telemetria
- Collaborazione nella definizione della configurazione di misura, della gestione dei dati, dei rapporti (preparazione delle specifiche delle prestazioni)
Gestione del progetto:
- Programmazione e pianificazione del processo, pianificazione delle risorse umane
- Coordinamento del cantiere e delle altre aziende
- Approvvigionamento e spedizione dei materiali
- Fornitura delle apparecchiature e strumenti di misura
Installazione del sistema di misura
I nostri specialisti installano i sensori in loco abitualmente ed efficientemente ed inizializzano le misurazioni. La verifica che tutti i componenti siano in ordine fa risparmiare tempo prezioso!
- Installazione dei trasduttori basata sulle specifiche condizioni ambientali
- Verifica dell'installazione
- Documentazione dei risultati di prova
- Avvio dell'apparecchiatura di misura che è stata fornita
- Aggiustamento dei parametri di misura
Esecuzione della misurazione
Il punto critico dell'intero processo è la conduzione della misurazione. A tal scopo si può contare sull'Ingegneria di misura HBM. Il vantaggio per Voi: otterrete risultati di misura affidabili senza utilizzare le vostre apparecchiature, senza personale specializzato ed a costi correnti.
- Misurazioni statiche e dinamiche fino a 100 MHz
- Misurazioni autonome di lunga durata con registratore dati (data logger)
- Acquisizione dati di misura basata sugli eventi (trigger)
- Trasmissione LAN / WLAN, soluzioni server
- Misurazioni in tempo reale
- Misurazioni delle sollecitazioni residue basate sul metodo a foratura
Analisi dei dati e documentazione
La corretta interpretazione dei valori di misura acquisiti è la chiave del successo! Vi aiutiamo a rappresentare i risultati di misura in modo chiaro e conciso al fine di facilitare l'analisi dati ottimale.
- I dati di misura possono essere forniti con numerosi formati elettronici
- Selezione dei dati basata sugli eventi e sui risultati
- Determinazione delle
- deformazioni principali normali
- sollecitazioni principali normali
- sollecitazioni comparative
- forze, flessioni e momenti torcenti
- sollecitazioni residue
- Preparazione completa della documentazione e del rapporto di prova
- Valutazioni della prova, del segnale e della frequenza
- Analisi statistiche
- Previsione della vita operativa basata sui dati di misura
- Confronto fra i dati virtuali e quelli misurati
- Serie di misurazioni periodiche
- Rapporti individuali
Facciamo di tutto per garantire risultati di misura significativi. Nessun compito è troppo difficile, nessun luogo è troppo lontano per gli esperti della tecnologia di misura HBM. Le misurazioni possono essere effettuate in mare aperto (offshore) od in laboratorio, su grandi strutture o sui più piccoli componenti. L'Ingegneria di Misura HBM Vi fornirà risultati di cui fidarsi. Perché non contattarci ora?
FAQ - Domande frequenti
Qui troverete le risposte ad alcune delle frequenti domande concernenti l'Ingegneria di Misura HBM (HBM Measurement Engineering).
Ingegneria di Misura HBM
- Progettazione e pianificazione
- Installazione del sistema di misura
- Esecuzione delle misurazioni
- Analisi dei dati
- Documentazione