• Progettazione e pianificazione

    La HBM possiede l'esperienza su cui contare! I nostri esperti Vi sosterranno nella preparazione dei vostri compiti di misura.

  • Installazione del sistema di misura

    La conoscenza e la routine minimizzano gli errori di misura. Potete tranquillamente affidare l'installazione del sistema di misura ai nostri specialisti!

  • Esecuzione della misurazione

    Anche i nostri specialisti dei servizi saranno in loco quando viene effettuata la misurazione - cosicché nulla andrà storto durante il momento critico.

  • Analisi dei dati e documentazione

    La rappresentazione chiara è concisa dei risultati di misura è un obbligo per l'ottimale analisi dei dati. Potete affidarvi all'esperienza dei nostri specialisti!

Risultati di cui potersi fidare

Ingegneria di Misura HBM: il vostro progetto di misura in mani affidabili

Beneficiate di oltre 60 anni di esperienza nella tecnologia di misura per i vostri progetti di misurazione: con il servizio Ingegneria di Misura HBM (HBM Measurement Engineering).

Ingegneria di Misura HBM - cosa ciò significa in termini concreti: Noi ci assumiamo la piena responsabilità della conduzione e valutazione dei vostri compiti di misurazione - dalla progettazione all'applicazione dei sensori, all'acquisizione dei dati ed alla documentazione. Voi otterrete un completo rapporto su tutti i risultati di misura.

Non avete sufficienti risorse o know-how per eseguire la misurazione di variabili meccaniche quali deformazioni, sollecitazioni, forze o coppie su parti, prodotti o strutture? Allora l'Ingegneria di Misura HBM è la soluzione perfetta per Voi. I nostri servizi di Ingegneria di Misura vengono perfettamente adattati alle vostre individuali esigenze per l'intera catena di misura e per l'intero progetto di misurazione:

Progettazione e pianificazione

L'Ingegneria di Misura HBM vi assiste nella pianificazione e progettazione del compito di misura. Il dialogo con l'utente costituisce la base dei risultati di misura personalizzati. Il compito di misura è stato chiaramente definito? I passi successivi sono quelli di redigere una soluzione. Potrete beneficiare di oltre 60 anni di esperienza nell'ingegneria delle misurazioni!

Consulenza:

  • Specificazione e valutazione dei progetti e compiti di misurazione
  • Realizzazione degli studi ed analisi di fattibilità
  • Selezione delle tecnologie e metodi di misura
  • Implementazione di nuove direttive e regolamenti
  • Consigli sulla rappresentazione dei risultati di misura
  • Progetto disciplinare (creazione delle specifiche)

Progettazione:

  • Determinazione dei punti di misura (calcoli FEM eseguiti se necessario)
  • Determinazione delle caratteristiche del materiale (analisi del materiale)
  • Configurazione della prova, verifiche per convalidare la fattibilità
  • Selezione dei materiali e delle attrezzature idonee
  • Progettazione dei sistemi di telemetria
  • Collaborazione nella definizione della configurazione di misura, della gestione dei dati, dei rapporti (preparazione delle specifiche delle prestazioni)

Gestione del progetto:

  • Programmazione e pianificazione del processo, pianificazione delle risorse umane
  • Coordinamento del cantiere e delle altre aziende
  • Approvvigionamento e spedizione dei materiali
  • Fornitura delle apparecchiature e strumenti di misura

Installazione del sistema di misura

I nostri specialisti installano i sensori in loco abitualmente ed efficientemente ed inizializzano le misurazioni. La verifica che tutti i componenti siano in ordine fa risparmiare tempo prezioso!

  • Installazione dei trasduttori basata sulle specifiche condizioni ambientali
  • Verifica dell'installazione
  • Documentazione dei risultati di prova
  • Avvio dell'apparecchiatura di misura che è stata fornita
  • Aggiustamento dei parametri di misura

Esecuzione della misurazione

Il punto critico dell'intero processo è la conduzione della misurazione. A tal scopo si può contare sull'Ingegneria di misura HBM. Il vantaggio per Voi: otterrete risultati di misura affidabili senza utilizzare le vostre apparecchiature, senza personale specializzato ed a costi correnti.

  • Misurazioni statiche e dinamiche fino a 100 MHz
  • Misurazioni autonome di lunga durata con registratore dati (data logger)
  • Acquisizione dati di misura basata sugli eventi (trigger)
  • Trasmissione LAN / WLAN, soluzioni server
  • Misurazioni in tempo reale
  • Misurazioni delle sollecitazioni residue basate sul metodo a foratura

Analisi dei dati e documentazione

La corretta interpretazione dei valori di misura acquisiti è la chiave del successo! Vi aiutiamo a rappresentare i risultati di misura in modo chiaro e conciso al fine di facilitare l'analisi dati ottimale.

  • I dati di misura possono essere forniti con numerosi formati elettronici
  • Selezione dei dati basata sugli eventi e sui risultati
  • Determinazione delle
    • deformazioni principali normali
    • sollecitazioni principali normali
    • sollecitazioni comparative
    • forze, flessioni e momenti torcenti
    • sollecitazioni residue
  • Preparazione completa della documentazione e del rapporto di prova
  • Valutazioni della prova, del segnale e della frequenza
  • Analisi statistiche
  • Previsione della vita operativa basata sui dati di misura
  • Confronto fra i dati virtuali e quelli misurati
  • Serie di misurazioni periodiche
  • Rapporti individuali

Facciamo di tutto per garantire risultati di misura significativi. Nessun compito è troppo difficile, nessun luogo è troppo lontano per gli esperti della tecnologia di misura HBM. Le misurazioni possono essere effettuate in mare aperto (offshore) od in laboratorio, su grandi strutture o sui più piccoli componenti. L'Ingegneria di Misura HBM Vi fornirà risultati di cui fidarsi. Perché non contattarci ora?

Contattate il vostro Team di Ingegneria di Misura HBM

  • Telefono +39 02 45471616

Inviateci una e-mail

FAQ - Domande frequenti

Qui troverete le risposte ad alcune delle frequenti domande concernenti l'Ingegneria di Misura HBM (HBM Measurement Engineering).

Alle FAQ ...

Ingegneria di Misura HBM

  • Progettazione e pianificazione
  • Installazione del sistema di misura
  • Esecuzione delle misurazioni
  • Analisi dei dati
  • Documentazione