QuantumX della HBM: taratura Working Standard compresa!

Tarare il vostro amplificatore è il miglior modo per garantire risultati di prova corretti e tracciabili.

Usando il QuantumX si beneficia della sicurezza data dalla taratura working standard - già dal primo momento. Infatti ciascun strumento QuantumX viene fornito completo di un valido certificato di taratura working standard elettronico.

Noi lo garantiamo apponendo il sigillo di taratura sullo strumento.

QuantumX è il primo amplificatore col certificato di taratura salvato nella propria memoria, disponibile permanentemente e che può essere caricato in qualsiasi momento esso sia richiesto. L'amplificatore è munito di software che permette di vedere il certificato di taratura e di stamparlo in formato PDF.

Quando l'amplificatore viene ritarato, la HBM salva il nuovo certificato aggiungendolo in memoria a tutti i certificati di taratura precedenti. Ciò permette di leggere la storia di taratura dello specifico strumento in qualsiasi momento.

L'amplificatore multifunzione ad 8 canali QuantumX offre una vasta gamma di opzioni di collegamento: si possono connettere estensimetri, trasduttori induttivi, ed anche segnali di tensione, corrente, frequenza, impulsi, temperatura e segnali digitali CAN.

Tutte le grandezze rilevanti, compresi i valori misurati, sono specificati nel certificato di taratura. Ciò fornisce una documentazione esaustiva sul comportamento dell'amplificatore. La taratura standard dell'amplificatore universale QuantumX MX840 comprende le seguenti serie di prove per tutti gli 8 canali:

Totale di 5 serie, ognuna da 14 gradini: Totale di 8 serie, ognuna da 3 gradini:
Per ponti interi con alimentazione a frequenza portante da 2,5 V, campo di taratura ±2 mV/V 4 ulteriori combinazioni di tensione di alimentazione / campo di taratura per ponti interi alimentati a frequenza portante
Per ponti interi con alimentazione in continua da 2,5 V, campo di taratura ±100 mV/V Un'ulteriore combinazione di tensione di alimentazione / campo di taratura per ponti interi alimentati in continua
Per segnali di tensione, campo di taratura ±10 V 2 ulteriori campi di misura per segnali di tensione
Per segnali di corrente, campo di taratura ±20 mA Per termoresistenze Pt100
Per termoresistenze Pt100  

 

Oltre al calcolo dell'errore di linearità, è compresa la valutazione OK/NOK che indica se l'amplificatore soddisfa le specifiche del costruttore.

Per adempiere ai requisiti ISO 9001, vengono specificati anche i numeri di serie di tutti gli amplificatori e tutti i numeri di identificazione degli strumenti impiegati per la taratura.