Macchine di taratura della forza HBM

Macchina di taratura forza da 200 N

2,5 N - 200 N
per taratura DKD e taratura di fabbrica.

Migliore incertezza possibile:
Forza in compressione: 2,5 N - 200 N ± 0,005% del valore misurato
Forza in trazione: 2,5 N - 200 N ± 0,008 % del valore misurato

Gradini: 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180; 200 N.

Macchina di taratura forza da 2,5 kN

50 N - 2,5 kN
per taratura DKD e taratura di fabbrica.

Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione: 50 N - 2,5 kN ± 0,005 % del valore misurato
Forza in trazione: 50 N - 2,5 kN ± 0,008 % del valore misurato

Gradini: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 N; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5 kN

Macchina di taratura forza da 25 kN

0,5 kN - 25 kN
per taratura DKD e taratura di fabbrica.

Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione:
0,5 kN - 25 kN ± 0,005 % del valore misurato
Forza in trazione: 0,5 kN - 25 kN: ± 0,008 % del valore misurato

Gradini: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 kN

Macchina di taratura forza da 240 kN

5 kN - 240 kN
per taratura DKD e taratura di fabbrica.

Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione e trazione:
5 kN - 240 kN ± 0,01 % del valore misurato

Gradini: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

Macchina di taratura forza da 1 MN

50 kN - 1 MN
per taratura DKD e taratura di fabbrica.

Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione: 50 kN - 1 MN ± 0,01 % del valore misurato
Forza in trazione: 50 kN - 600 kN: ± 0,02 % del valore misurato

Gradini: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

Macchina di taratura forza da 5 MN

100 kN - 5 MN

per taratura DKD e taratura di fabbrica.

Miglior incertezza possibile:
Forza in compressione e trazione: 100 kN - 5 MN ± 0,02 % del valore misurato

Gradini: da 100 kN fino a 5 MN (in gradini di 25 kN)