Disegni 3D CAD
Sempre più frequentemente lo sviluppo dei nuovi prodotti viene effettuato in modo puramente elettronico mediante sistemi Computer Aided Engineering (CAE).
HBM può assistere il vostro CAE con modelli 3D CAD di numerosi trasduttori di forza e torsiometri.
Forniamo disegni 3D CAD
È disponibile lo scaricamento dei seguenti trasduttori:
Trasduttori di Forza
- C2
- C4
- C6A
- C9B
- C18
- KMR
- S2
- S9
- S9M
- TOP-Z4A
- TOP-Z30A
- U1A
- U2B
- U3
- U5
- U9B
- U10M / U10S
- U15
- U93
- Z4A
- Z30A
Scaricamento
Torsiometri
- Collettori a spazzole SK
- T4A
- T4WA-S3
- T5
- T10F
- T10FH
- T10FM
- T10FS
- T12
- T20WN
- T22
- T40
- TB1A
- TB2
- TN
Scaricamento
Trasduttori di Deformazione
- SLB700A
Scaricamento
Sensori Piezoelettrici di Forza ed Amplificatori di Carica
- CMC
Scaricamento
Celle di Carico
- C2
- C2A-C2A/EExd
- U2A
- RTN
- BLC
- ELCB2
- HLC
- HLCB2
- RSCB
- C16A
- C16AC3
- C16AD1
- C16i
Scaricamento
Moduli di Pesatura
- C16M
- C2A/M1(L)BR
- RTN/M2
- HLCM
- Z6AM
- Z6/M
Scaricamento
Celle di Carico da Piattaforma
- PW10A
- PW12C
- PW15A
- PW15AH
- PW16A
- PW18C3
- PW22C3
- PW2C
- PW2D
- PW4MC3
- PW6C
- PW6D
- SP4C3
- SP4C3-MR
- SP4M
Scaricamento
Celle di Carico Digitali
- FIT 0
- FIT 1
- FIT 4
- FIT 5
- PW20i






























