無菌計量 無菌計量 | HBM

世界初:HBMの無菌及び衛生設計型ロードセル

ロードセルは、計重、計量、充填の各プロセスおける重要な基本要素です。 PW25ロードセルおよびPW27無菌ロードセルは、無菌または衛生的な生産プロセスへ近代的な計量技術を統合することを可能にします。洗浄時間を短縮しプラントの停止時間を最小にすることにより、生産効率が向上します。

PW25 - 「クリーニングが容易」なロードセル

エッジや溝、くぼみの無い特別な設計は、PW25を特にクリーニングの必要性が高いアプリケーション向けの用途に最適です。また 過負荷防止機構搭載により、このシングルポイントロードセルは事実上は破壊不可能です。
もっと詳しくはこちらから:クリーニングが容易なロードセル

  • 溶接密閉内に内蔵された過負荷防止機構
  • 工業用スタンダードのロードセル SP4 と取付が互換で入れ替えが容易
  • ステンレス製、保護等級 IP68 / IP69K
  • 最大容量 10kg と 20kg (10Kgは準備中)
  • クリーニングが容易

PW27 - 衛生設計型ロードセル

PW27はEHEDGの厳格なルールに適合し、正式に認定を受けた唯一のロードセルです。 - そのため、衛生設計システムでの使用に適しています。 PW27 は、エッジやギャップが無い最適化された構造のため洗浄、クリーニングが容易です。 もっと詳しい情報はこちらから: 衛生設計型ロードセル

  • EHEDG 認定
  • 衛生的側面に沿ったデザイン
  • 最高の安全のための無菌設計ty
  • 水濡れ、過酷な環境に最適
  • ステンレス製、保護等級 IP68 / IP69K
  • 最大容量 10kg と 20kg (10Kgは準備中)
  • クリーニングが容易