RTN: 高容量のステンレス製ロードセル RTN: 高容量のステンレス製ロードセル | HBM

ロードセルRTN: 最大470 tまで重量計測を高精度に

ロードセルRTNは薄型で高い精度を誇り、幅広い計測範囲(1~470 t)をサポートします。多様なタンク計測や台秤に適して、タンクスケールやトラックスケールなど非常に広範な用途に利用できます。一般のロードセルとは異なるユニークなリング形状をもち、横力の影響をほとんど受けません。

また入力抵抗が高く消費電力が少ないため、バッテリ駆動での計測も可能です。高温オプション (最大110℃)は、鋳造工程での使用に対応しています。保護等級がIP68 / IP69Kと高いため屋外や非常に高湿な場所でも使用できます。爆発性雰囲気での使用にはIECEx-ATEX認定タイプが選択できます。

  • 最大容量: 1 ~ 470 t
  • 精度等級: C3まで
  • 保護等級: IP68/IP69K

高精度計測

  • 2.85mV/Vの出力信号で高い精度とSN比を実現
  • リング形状のひずみゲージと特殊設計により横力に強い
  • 高い入力抵抗(>4,350Ω)で電流消費を最少化
  • 最大3,000d(OIML R60)

 

高精度 - 傑出した技術特性を活用

非常に堅牢

  • 広い動作温度範囲 -30 ℃ ~ +80 ℃ (オプションで最大+110 ℃)
  • ステンレス製
  • 化学物質に対し高耐久性
  • ケーブル断面積が大きく低温の影響を受けにくい
  • 防爆仕様が選択可能 (IECEx-ATEX-Zone 1/21)
  • オプション: 必要に応じハロゲンフリーケーブル選択可能
  • オプション: 保護等級IP69Kで永続的な高湿度環境で使用可能

 

厳しい環境に対応: ステンレス製、保護等級IP68(オプションでIP69K)、防爆仕様

広い応用範囲

  • 薄型設計
  • 偏心(オフセンタ)誤差補正などで並列接続を最適化
  • 14種類の最大定格容量から選択可能
  • ケーブル長とケーブルタイプを選択可能
  • RTN/M 計測モジュールを使用して装置に簡単に組込み

 

様々な種類の製品とアクセサリにより、広範なアプリケーションにフレキシブルに応用可能

CAD 図面

クリックして、CAD図面をダウンロード

GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。

付属品が豊富

  • エラストマーマウント
  • 振り子マウント

オプション:

  • 様々な規格に適合した防爆モデル
  • 多様なケーブル長と特性
  • 許容計測温度は最大+110℃
  • 計重モジュールRTN/M

詳細はデータシートをご参照ください。

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
RTN - Caractéristiques technique French
RTN - Data Sheet English
RTN - Datenblatt German
RTN - Technical Drawing Elastomer mount 150 t -470 t English, German
RTN - Technical Drawing Elastomer mount VEN 1 t - 100 t English, German
RTN - Technical Drawing Pendulum mount VPN 1 t -100 t English, German
RTN - Technical Drawing Pendulum mount VPN 150 t - 470 t English, German
RTN - データシート Japanese
RTN - Технический паспорт Russian
ブローシャー
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
設置マニュアル
RTN - Mounting instructions French, German, English
RTN - Mounting instructions Portuguese
RTN - руководство Russian
各種証明書
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
RTN - OIML Certificate English
RTN - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
RTN - EU Declaration of Conformity 多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU Declaration of Conformity

[Translate to 日本語:] Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多言語
防爆
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 日本語:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから