SoMat eDAQlite

eDAQlite は少チャンネル数アプリケーションに適した堅牢でモバイル型DAQシステムです。

SoMat eDAQlite は、「どこでも行って何でも試験」がモットーのSoMat eDAQのコンパクトバージョンです。 同じ技術を基に設計された eDAQlite は、最先端のシグナルコンディショナとして、広範囲なオンボードデータプロセッシング、トリガリング、多様なデータ保存、複雑な演算という機能を発揮する製品となっています。

SoMat eDAQ / SoMat eDAQlite ユーザーは、少ないチャンネルあるいは多チャンネルであっても、1つの製品ファミリーであらゆる試験を成し遂げることができます。新たに曲線を学んだり、ソフトウェア、ファイルフォーマットは必要ありません。システムは途切れなくネットワーク化されて互いに接続されます。

コンパクトなSoMat eDAQlite は、目立たないように設置して、離れた状況下でデータを収集することができます。例えば、ダッシュボードパネルの裏(写真参照)への設置などです。多様なデータ保存機能は、圧縮させた関連計測データを扱いやすいフォームで、結果がギガバイトになろうと保存します。

お客様が簡単に試験をスタートできるよう、 SoMat eDAQlite はまずは必要最低限のシステムでご購入いただき、のちのニーズの変化や拡張に対応するという、低コストスタートを支援します。 HBM SoMat システムは使いやすく設定も操作も簡単、冒険的な環境下でさえも、億役様のデータ収集がより速く成功裏に行われることは間違いありません。

製品仕様

物理データ

サイズ: 17.46cmW x 14.29cmL x XcmH (6.875”W x 5.625”L x X”H)
重量: X kg (X lbs)
温度: -20° ~ 65° C
コネクタ: 多種
NOTE: システム構成によりXの部分が変わります。

密閉データ

密閉システム: 機械加工のアルミケースとシールドされれたガスケット、システムを湿度や腐食、水しぶき、ダストから保護
振動試験: Swept sine  5 ~ 2000 Hz @ 20 G
モジュラー:

最大8レイヤまで試験目的に合わせて構成可能。システムを取り外すには4か所のネジが必要。

システム

入力電源:

ELCPU-PLUS: 10-60 VDC
フューズ: 10A, Automotive Mini-blade
内部バックアップバッテリ

サンプルレート:

Master Clock Rates

100 kHz = 0.1Hz ~ 100 kHz
98.3 kHz = 0.1 Hz ~ 98,304Hz

コミュニケーション

イーサネット: 100 BaseT
シリアル: RS232 最大 115,200 baud

メモリ

内部フラッシュ:

標準: 256MB
アップグレード: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB

内部 DRAM:

標準: 64MB アップグレード: 256MB

Cables and Accessories

ICP-Type Signal Conditioning Module

The Somat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers.

M8 Hex Nut Wrenches

The Somat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) work with the Somat M8 transducer and extension cables for both the eDAQ and eDAQlite.

Strain SMART Module

The Somat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers. The Strain SMART Module provides excellent strain gauge signal conditioning with support for ¼-‚ ½- and full-bridges.

Thermocouple SMART Module

The Somat Thermocouple SMART Module (SMITC) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers.

Extension Cable (0.4 m)

The Somat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) is a high-quality 0.4 meter pre-molded cord et with Male/Female SoMat M8 connectors.

Extension Cable (10 m)

The Somat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) is a high-quality 10 meter pre-molded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Extension Cable (15 m)

The Somat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) is a high-quality 15 meter premolded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Extension Cable (2 m)

The Somat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) is a high-quality 2 meter pre-molded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Extension Cable (5 m)

The Somat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) is a high-quality 5 meter pre-molded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Transducer Cable (10 m)

The Somat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) is a high-quality 10 meter pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Transducer Cable (2 m)

The Somat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) is a high-quality 2 meter pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Click here to purchase SoMat cables and accessories online

 

 

 

レイヤ一覧

Somat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer

The Somat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer (ELCOM) offers three dedicated CAN device interfaces, a vehicle bus module (VBM) interface and a GPS communications port designed to work with Somat GPS devices.

View full product details

Product No.: ELCOM

Somat eDAQlite Simultaneous High Level Layer

The Somat eDAQlite Simultaneous High Level Layer (ELHLS) offers four simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: ELHLS

Somat eDAQlite Bridge Layer

The Somat eDAQlite Bridge Layer (ELBRG) offers four simultaneously sampled low-level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: ELBRG

Somat eDAQlite Digital Input/Output Layer

The Somat eDAQlite Digital Input/Output Layer (ELDIO) is an extremely versatile layer that can measure digital inputs/outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus and GPS.

View full product details

Product No.: ELDIO

Somat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer

The Somat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) measures temperatures on 16 channels of non-isolated thermocouple signal conditioning.

View full product details

Product No.: ELNTB

主な特徴

  • コンパクトサイズ
  • スタンドアロンデータ収集
  • インテリジェントなデータ保存
  • 厳しい環境にも耐える密閉システム
  • 温度仕様: -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 150°F)
  • 幅広いシグナルコンディショニング:

    • アナログ
    • ひずみゲージ
    • 熱電対
    • デジタルI/O
    • パルスカウンタ
    • GPS
    • ビークルバス

  • 同期データ (パラレル)
  • サンプリングレート最大 100 kHz
  • システム毎の最大アナログチャンネル数: 32
  • マルチプルシステムのネットワーキング:チャンネル数に制限なし、全チャンネル同期
  • 幅広い電源電圧: 10-55 V DC*
  • イーサネットコミュニケーション

*ELCPU-PLUS プロセッサ

気になる価格は? こちらからお気軽に見積依頼