SoMat DataModes™ - インテリジェントデータストア
どんなデータロガーでも時系列データを収集することはできますが、eDAQはもっと高いところにいます!eDAQはオンボードデータプロセッシングを幅広く機能させる、スタンドアロンデータ収集システムなのです。このリアルタイムデータ収集システムは、 SoMat DataModes™ 技術を使用して実現します。
25年以上をかけてモバイルデータ収集の専門家が開発した DataModes™ は、マルチにデータをセーブ、簡単に操れる解析用フォーマットなどをお客様に提供します。
DataModes™ はメモリを保護し、データに即時解析を提供、楽々とワイヤレスで転送、長期試験を簡単に成し遂げます。様々なトリガオプションはお客様が欲しいデータだけを確かに入手させるだけでなく、欲しいときにご提供します。
入力
- 生データ:アナログ、ひずみゲージ、熱電対
- 演算:試験式: Mathematical expression
- ビークルバス: CAN, J1850 VPW, ISO 9141, J1708
- GPS: ポジション、スピード、時間
- 時間:システム時間
トリガモード
- トリガ:最初のトリガコンディションが真(True)になった後にデータレコード開始
- ゲート:トリガコンディションが真(True)の時のみデータレコード
- ワンショット:トリガが偽(False)から真(True)になる時のデータポイントをレコード
- 常時ON:試験のスタート/ストップ間の全てのデータをレコード
SoMat Data Modes
- 時系列データ:すべての計測値の連続保存
- タイムバースト:プリトリガ、ポストトリガをベースにj系列データの連続保存
- 連続ピークバレー:出力データにピーク(山)とバレー(谷)シーケンスの複数のチャンネルを保存
- ピークバレーマトリックス:ピークバレー反転ヒストグラムの複数のチャンネルを保存
- レインフローヒストグラム:レインフローサイクルヒストグラムでの複数チャンネルを保存
- タイムアットレベル(一次元):複数の入力チャンネルは複数の一次元データチャンネル(bin)を作成し保存
- タイムアットレベル(多次元)7次元(入力チャンネル)までが1つの出力ヒストグラムに作成され保存
- イベントスライス:マスタチャンネルトリガを基本にすべてのチャンネルの連続保存