デジタルロードセルFIT7A: ウェイトチェッカーの心臓部
ウェイトチェッカーの未来はデジタルロードセルFIT7Aから始まります。近年になって初めて、FIT7Aを使用して梱包ライン用に自作の計量システムを構築できるようになりました。高価な部品を購入する必要はなくなり、より競争力を向上させ、独自性を発揮できます。
なぜHBMのウェイトチェッカー用ロードセルを選ぶのか? HBMは計量技術用部品の純粋な供給者です。したがって、潜在的競合相手から部品を購入しなくて済みます。HBMは部品を安定供給できる、信頼できるグローバル・パートナーです。いつでもお客様の近くでHBMの営業とサービスチームが、サポートや質問への回答、コンサルティングを行います。
- 精度: C6、Y50,000(最大目量)のOIML証明書付き
- 最大容量: 3 kg ~ 75 kg
電子天秤レベルの精度とスピードを驚きの価格で
製造ラインの充填管理、品質管理では高速で細やかな計量が必要です。中でも食品/医薬品業界の精度とスピードへの要求は厳しく通常のロードセルでは 対応できません。例えば許容値が±1 mg程度しか許されない場合これは電子天秤の領域です。しかし許容値が100 mg、10 mg程度であればデジタルロー ドセルFIT7Aはむしろ最適な計量ソリューションとなります。しかもロードセルの特長である優れた耐食性、耐水性をもち、電子天秤では難しい洗浄が可能というメリットがあります。そして何よりも、FIT7Aは電子天秤の領域に価格破壊をもたらすほどの優れたパフォーマンスを提供できます。
- 極めて高硬度なセンサにより、高速応答とフィルタ時間短縮、より高いスループット
- 強い洗剤に耐久性のあるステンレス製、高い食品安全性
- 集積回路により最高の精度を確保。自動温度補正により、温度変動があっても正確な結果を保証
堅牢
- オフセンタ荷重: 最大600 mm幅の様々なコンベア装置に対応
- コネクタもIP66対応: 装置全体が洗浄剤で完全に覆われることを想定したアプリケーション用に開発
- コネクタ付ケーブル: 非常時には迅速に交換可能
インテリジェント
- 光バリアの感知と放出制御:追加PLCは不要
- 実証済みのフィルタ機能が、コンベアドライブ、ローラー、およびコンベアからノイズを排除
- 無料のPanelXソフトウェアを使用: 貴重な開発工数を節約して、ウェイトチェッカーの最適化をサポート
利用可能な2つのバージョン
- コネクタ1個:PLCと組み合わせて使用
- コネクタ2個:ロードセルが自動的に光バリアを検知、放出装置を制御
マシンとコミュニケーション:
- フィールドバス対応: RS485、CANopen、DeviceNet
詳細はデータシートをご覧ください。
PanelXソフトウェアを使用して、充填工程を構築、分析、最適化
PanelXはクロスプラットフォームソフトウェアで、動的な計量アプリケーションの設定、構築、分析が可能です。
FIT5Aに統合している充填アルゴリズムを、PanelXを使用して、直観的にシステムの構成・制御を行えます。
PanelXは充填時間や残留フローなどのパラメータを分析して、充填工程の最適化をサポートをします。
製品の文献
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
FIT7A - Data Sheet | English | |||
FIT7A - Datenblatt | German | |||
FIT7A - データシート | Japanese | |||
ブローシャー | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
設置マニュアル | ||||
FIT7A - Operating manual | English, German, French, Italian | |||
アクセサリ | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
安全指示書 | ||||
FIT7A - Safety Instructions | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese | |||
各種証明書 | ||||
FIT7 - OIML Certificate | English | |||
FIT7 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT7A - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
FIT7A - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
その他 | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | 多言語 | |||
ファームウェア | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | 多言語 | |||
ソフトウェア | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 多言語 | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 多言語 | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | 多言語 | |||