HBM - 60年に以上に亘る試験と計測の経験...サクセスストーリー
1950
ドイツの技術者 Karl Hottinger (カール・ホッチンガー)が Hottinger Messtechnik を10人の社員と共に、ドイツババリア地方の小さな町 Vogtareuth に創立しました。最初の製品は、力・変位・振動を計測するKWSアンプと、プランジャータイプの電磁誘導型変位変換器でした。
1955
会社をフランクフルトに近い Darmstadt (ダルムシュタット)に移しました。ストレインゲージ及びストレインゲージ式変換器の製造を開始しました。
1963
社名を HBM に変更しました。
1970
KWS/6E-5 計測アンプを発表、現在も尚、多くのユーザーの元で使用され続けています。
1973
HBM は、アメリカ マサチューセッツ州 マールボロに子会社工場を設立しました。
1977
HBM はドイツ校正サービス(DKD)の校正試験所 として、ドイツで一番に認定されました。
1986
HBM ドイツでは初めて、ISO9001の認定を受けた企業となりました。
1991
HBMのEMC試験所及び製品安全基準が、ドイツの認証を受けました。
1996
DIN ISO14001に基づく環境保護対策が認証されました。 HBMのアメリカ子会社工場が ISO9001 の認証を受けました。
1997
HBMは、中国の蘇州に子会社工場を設立しました。
2006
T12 デジタルトルク計測システムを開発、リリースしました。