機械制御
システム休止時間の最小化...
工業生産の現場では、厳しい環境のもとでも安定して作動する機器が求められます。例えば、使用可能温度がマイナス15℃から50℃まで求められることもあります。HBMの計測機器は苛酷な環境のもとで安定して性能を発揮し、システムの休止時間を最小にするよう設計されています。
干渉信号を抑制することも休止時間の最小化に寄与します。HBMの計測機器はEMC規格に適合しており、電磁障害の影響を受けません。
さらに、DC干渉(流電圧、熱電気)や供給電源干渉(50Hz、高調波障害)、高周波干渉が搬送波増幅器に伝えられることもありません。
主な用途
- 繊維製造工程での糸ののテンション変位計測
- プリント機械における織布のテンション計測
- ウォータージェットカッターの高圧力計測
- 静的・動的な加速度計測