HBM製品で正確で信頼できるトルク計測
1958年以来、HBMはトルクフランジのパイオニアであり続けています。
HBMでは、常にお客様のトルク計測タスクにおける最良のパートナーでありたいと考えています。
校正試験所からテストベンチまで、最大40,000 rpmまでの計測を可能にします。
トルクフランジ・トルク変換器 一覧
1社からトルク計測の全てが完全に揃う=シングルソースソリューション
機械量の増大、効率性への改善、エネルギー資源の保全や環境汚染物質の削減は、日に日にその重要性を増しています。 そしてまた、テストベンチ関連機器に対する要求や需要も、精度や効率性、スピードに関するものへと移っています。 HBMは、トルク計測アプリケーションやトルク計測関連機器を開発・製造・販売する世界のマーケットリーダーです。
パワーテストベンチでのトルク計測
HBMの最新技術が開発時間を縮めます。
ますます重要になっています...
- 機械量の増大
- いっそうの効率化
- 資源の保全
- 環境汚染物質の削減
これらのことを同時に実現するために、エンジン、駆動系、ブレーキの開発の心臓部であるテストベンチの上での要求はますます厳しいものになっています。
開発のコンセプトと要求がますますその複雑さを増すなか、開発にかかる時間を縮小することで、HBMの最新試験技術はお客様のお役に立ちます。これらの要求がますます厳しいものになるにつれて、最適な計測機器を装備することがますます重要になっています。
試験台の心臓部はトルク変換器です。HBMのトルク変換器、特にトルクフランジは驚くほど正確で、信頼性が高く、そしてコンパクトです。
HBMのトルク変換器/トルクフランジ製品概要
製造工程管理でのトルク計測
HBMの計測技術が製造管理における様々な専門的用途でお役に立ちます
製造管理において、 計測機器は製造工程、もしくは製造設備に直接組み込まれ、トルクを介して粘性を計測したり、トルクと回転角を計測することで正確なねじ取り付け作業をモニターします。
さらにこの他にも、例えば吸入器の製造や製鋼所のトルク制御器などその専門的用途は多岐にわたります。
これらの高度に専門的な用途の一例として、充填されたボトル等の回転式のふたの適切な取り付けなどがあげられます。特に医薬品などのボトル製品のねじ式ふたの最終密閉工程では、HBMのトルク計測技術が最適な密閉を保証し、製品の汚染を防ぐと共に健康へのリスクを防ぎます。
校正用トルク計測
校正に使われる計測技術は、特に厳しい基準を満たした精度と安定性を持っていなければなりません。HBMの変換器とアンプなしに、校正という分野を考えることは不可能と言えます。
校正のためのトルク変換器は、非回転式で特に高い精度を持ちますが、特別な要求がある場合は回転タイプが使われることもあります。
HBMのトルク変換器は...
- ...トルク校正試験所では、校正システムの中に参照トルク変換器として組み込まれるか、より高度の試験所からの参照トルクを受けるトランスファ標準器として機能します。
- ...オンサイト校正では参照トルク変換器として使われ、レバーアームや分銅を必要としない新しい校正コンセプトを可能にします。特に重要な分野の一つは、台上試験の回転式トルク変換器の校正などです。
HBMの校正試験所で「トルク」として計測されるトルク
参照トルク変換器として使われるトルク変換器は限りなく精度の高い校正をされなければなりません。HBMのDKD校正試験所ではお客様にこのサービスを提供します。もちろん私たち自身も、私たちの校正試験所でHBMトランスファ標準器、参照変換器を使用しています。
コンポーネント試験装置でのトルク計測
市場における優位性の確保とマーケットシェアの増大には、コンスタントな製品の改良が必要不可欠ですが、クオリティ、信頼性、利便性の向上を目指せば、開発コストと時間の問題に直面します。
ベンチテストは高額な実際のテストを行う前に、現実のコンディションをシュミレートし台上における試験を行うことでコストを大幅に削減し、現在の研究・開発現場において欠かせないものになっています。
さらに、ドライブトレイン、トランスミッション、出力分割器、シャフトなどの製造ラインの最終段階で各パーツに特化したベンチテストを行うことで、クオリティーを確かなものにし、正確な組み立てを実現します
トルク変換器/トルクフランジ製品概要
White papers & know-how exclusively for you