どの分野のトルク計測にもおこたえするHBM製品
HBMでは、お客様のどんなご要望にもお応えできるトルク計測機器をご提供いたします。
HBMのトルクフランジ・トルク変換器は、標準で定格トルク0.1 N·mから300 kN·mがあり、非回転式、回転式を取り揃え、回転速度は最大で40,000 rpmです。
また、ご要望に応じて、フランジタイプで3MN·mまで、あるいはそれ以上もご相談に応じます。
トルクフランジ・トルク変換器
HBMのトルク変換器は、軸タイプとフランジ型があり、反応測定用の非回転式トルク変換器もご用意しております。計測には、主に非接触伝送方式が用いられていますが、スリップリング式もございます。それぞれの変換器に対して適切なカップリングをご用意することもできます。
<
トルクフランジは標準で50N・mから300kN・m、さらには2MN・m以上もご提供できます。
写真は2MN・mトルクフランジです。
トルクの校正
1977年、ドイツで初めてDKD(ドイツ校正サービス)校正試験所に認定されたのはHBMの試験所でした。そして1990年7月13日には、トルクDKD校正試験所として認定を受け、長年にわたりHBMだけが唯一の校正機関であり、事実上の国家標準を築いてまいりました。
カップリング
適切なカップリングは変換器の設置を簡単にします。適切なカップリングはまた、シャフトからの不必要な影響を防ぎ、正確な計測を保証すると共に、変換器と試験装置の寿命を伸ばします。
ケーブル
トラブルのない接続を保証するためにHBMではEMCガイドラインに準拠したケーブルをご用意しております。アンプケーブルは、お客様のご要望に応じて先バラでお渡しするか、オスコネクタを取り付けてお渡しすることができます。