HBMの校正技術
校正に使われる計測技術は、特に厳しい基準を満たした精度と安定性を持っていなければなりません。HBMの変換器とアンプなしに、校正という分野を考えることは不可能と言えます。
校正のためのトルク変換器は、非回転式で特に高い精度を持ちますが、特別な要求がある場合は回転タイプが使われることもあります。
HBMのトルク変換器は...
- ...トルク校正試験所では、校正システムの中に参照トルク変換器として組み込まれるか、より高度の試験所からの参照トルクを受けるトランスファ標準器として機能します。
- ...オンサイト校正では参照トルク変換器として使われ、レバーアームや分銅を必要としない新しい校正コンセプトを可能にします。特に重要な分野の一つは、台上試験の回転式トルク変換器の校正などです。
HBMの校正試験所で「トルク」として計測されるトルク
参照トルク変換器として使われるトルク変換器は限りなく精度の高い校正をされなければなりません。HBMのDKD校正試験所ではお客様にこのサービスを提供します。もちろん私たち自身も、私たちの校正試験所でHBMトランスファ標準器、参照変換器を使用しています。