計量計重技術のアプリケーションノート
さらに短時間の洗浄で、さらに高品質の製品を:新しい衛生無菌型設計ロードセルによるメリットを受ける部門と用途
自動計量包装システム、充填・添加装置の必要条件は増えつつあります。さらに機器を利用する産業分野がますます増大しているため、システムに含まれるすべてのコンポーネントやエレメントにも、機器の衛生特性・無菌特性に関する最高基準を満たすことが求められます。こうした産業分野には、次のような産業があります。:
食品産業動物飼料産業化粧品工業バイオ技術化学工業塗料工業
システムの衛生設計、とりわけ全コンポーネントを簡単に洗浄できることは、大きなメリッ...
ロードセルにより最新の計量混合システム内で高い精度を実現
アイルランドのダンドーク(Dundalk)にあるTSM Control Systems社では、HBM製のシングルポイントロードセルを使用することにより、一連の計量混合システムにおいて高い精度を実現しています。
オーストラリア最大のワイン生産地で使用されるのは、HBM製ユニバーサルZ6ロードセル
湿度が高い上に高温になる加工済み材料 - オーストラリアの Accuweigh 社は、堆肥工場での過酷な条件に対応するため、HBMの計量技術に依存しています。
あふれる知的なディテール - KOSME グループが充填機に FIT® を装着
最初は何気ないことのように見えますが、よく見てみると業務用スケールの上で液体を静かに注ぐことは非常に複雑な作業です。例えば、ここではほんの一瞬の間に、数え切れないほど多くの測定や確認を行う必要があります。これによって作業の流れが妨げられてはならず、さらに理想を言えば、測定を継続的に最適化する必要があるのです。こうした困難な課題こそ、 KOSME...
Vage Ergebnisse – Wägezellen der Genauigkeitsklasse C6 im Test
Kunden im Einzelhandel verlassen sich auf sie und vertrauen ihnen: den Messergebnissen moderner Thekenwaagen. Kein Wunder, denn gerade die im Handel eingesetzten Waagen unterliegen der Eichpflicht und werden somit alle zwei Jahre...