バイオガス設備で活躍する計測チェーン:再生可能エネルギー源で使われるRTN
エネルギー問題がどのように解決されるのかは、未だ誰にもわからないところです。化石燃料が不足状態に陥るまで、我々は最大であと50年程しかないと言われています。
新しいエネルギー製造方法への要求が高まり、開発されたのはこの理由からです。
エネルギー製造の新しい方法
再生可能エネルギー源法 “Renewable Energy Sources Act” (EEG) に基づき、ドイツ連邦政府はグリーン電力と熱エネルギー生産に対し、最大のサポートを注いでいます。これまではあまり注目されていなかったものの、今やその需要性と必要性が取り上げられている分野、それがバイオガスです。
バイオガスの製造 …
バイオガスとは、膨大な数の微生物が、有機物を酸素のない状態下で発酵・分解させる時に自然に発生するガスです。50~70%のメタン、二酸化炭素やその他のガスが混合されています。
バイオガスの製造には、この課程が利用されています。製造されたガスは一次保存され、その後、熱エネルギー生産と発電を併せ持つプラントで再利用されます。ここで製造された熱エネルギーや電力は、公共の送電網を通じて提供されています。
この特有な精製法により、ガスは天然ガス供給網を通じて提供され、燃料として使用されることも可能です。バイオガスに含まれるエネルギーのおよそ30%が電力を補給し、およそ60%が使用可能な熱エネルギーです。
常に行われる発酵の促進は、微生物により有機物を分解しているところで行われていますが、これを予めプログラムされた間隔で有機物を加えることにより、自動的に発酵促進のコントロールをしています。
… HBM の計量技術と共に
その堅牢さ、コンパクト設計と取り付けが簡単なことから、計測チェーンにはトーションリングタイプのロードセル RTN と、和算箱(ジャンクションボックス)、デジタル指示計 WE2107・WE2110 が採用されました。HBMの計量技術が、この先進的な環境エネルギーに深く関わっています。
写真撮影・提供: by Liane Matrisch - iStockhoto



