世界の航空宇宙産業がHBMに注目しています
HBMの革新的計測技術を採用した試験・実験のいくつかご紹介いたします。
ロッキード・マーティン(アメリカ/イギリス): F-35 ライトニングⅡ ジョイント・ストライク・ファイター
- F-35ジョイント・ストライク・ファイター機体構造試験
- 全世界的リアルタイムデータ収集能力
- HBM完全計測システム
- 最大20,000チャンネル
F-35ライトニングⅡ はHBMの計測機器によってテストされました。
エアバス(ドイツ): A380フルスケール疲労試験
- エアバス社の総2階建て史上最大旅客機A380完成機体の大規模疲労試験
- CANHEADを使用することでストレインゲージの入力をひとまとめにし、計測ケーブルを大幅に減らすことができました。
- 7,000チャンネル
HBM計測技術が可能にしたエアバスA380大規模疲労試験
エンブラエル(ブラジル): 4,000チャンネルの構造試験システム
- エンブラエルERJ 170/190構造試験データ収集システム
- ひずみ、力、変位計測
- ソフトウェアも含むHBMの完全計測システム
エンブラエルの疲労試験: HBMとサンバ、夢の競演
セスナ(アメリカ): アイアンバード構造試験システム
EADS(スペイン)の構造試験システム
- 機体のHTP(horizontal tail planes:水平尾翼)構造試験
- アリアン5宇宙ロケット、コンポーネントテスト
- 最大1,500チャンネル
NASA(アメリカ): スペースシャトルの安全性向上のためにHBMの技術が役立てられました
- NASAのスペースシャトルの移動発射整備台にはHBMの計測機器、MGCplusとcatman®が搭載されています。
- 発射台にかかる荷重が均一に分散されるようにモニタリング
- 1,000チャンネル
エアバス(イギリス): A340・1,000ch構造試験システム
- 静的・動的、翼疲労試験
- およそ1,000チャンネルにおよぶ、ひずみ、力、変位計測
- ソフトウェアを含むHBMの完全計測システム
- 1,000チャンネル