Medical Portal HBM

最先端の医療技術、HBM の計測ソリューションが支援

最善の医療を施すためには、極めて高品質の医用工学が要求されます。HBMは、技術・市場の両面で業界を世界的にリードする企業として、信頼性の高い精密な計測技術を提供しています。医療工学の分野でも、幅広いデバイスをご用意しています。:

  • はかり

    • ベッドスケール
    • 吊り下げ式はかり
    • 保育器用体重計
    • 乳児用体重計
    • 体重計
    • 椅子式体重計
    • 血液バッグはかり
  • ポンプ

    • 注入ポンプ
    • 注射ポンプ
    • インシュリンポンプ
  • リフター(昇降装置)

    • 天井走行リフト(Ceiling lifters)
    • 昇降補助装置(Elevating aids)
    • 移動式リフター
  • CPR デバイス

  • 握力計

お客様の用途に最適な製品とソリューション

効率的な医療製品、持続的なプロセス最適化サービスをお求めの方は、計測系統全体を幅広く扱う当社の 製品、サービスをぜひご活用ください。 標準的な用途でも、特殊な用途でも、常に最適な医用工学ソリューションをご提案します。

Your reasons for HBM ...

Medical Device Design using Strain Gauges

Watch our recorded webinar:

Understanding the Benefits of Strain Gauge Technology in OEM Medical Devices

SLS sling scale

SLS sling scale
  • Legal-for-trade and non legal-for trade versions
  • Maximum capacity up to 320 kg
  • Head start on logistics through verification independent of the place of installation
  • Tested per OIML R 76

PW27 - hygienic load cell

PW27 hygienic load cell
  • EHEDG-certified
  • Designed to hygienic aspects
  • Aseptic design for top safety
  • Suitable for humid, aggressive environments
  • Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
  • Maximum capacity 10 kg and 20 kg
  • Easy to clean

PW27 - hygienic load cell